Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงโค้ง

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงด้ามจับ ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ การตกแต่งด้ามจับ สีด้ามจับ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
161.3047 ฿ - 178.7317 ฿ 12 มีในสต็อก
Finger Carrying
35.0 mm
28.5 mm
ไนลอน 6
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
27.0 mm
391.5099 ฿ - 433.8103 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สะพาน
112.4 mm
89.9 mm
PPN
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
25.0 mm
720.6956 ฿ - 798.5506 ฿ 4807 มีในสต็อก
Bow Handle Concealed
174.0 mm
138.0 mm
PPN
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
39.0 mm
148.3616 ฿ - 164.3877 ฿ 71038 มีในสต็อก
U
145.0 mm
117.0 mm
Glass Filled Nylon 6
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
40.0 mm
427.3856 ฿ - 473.5587 ฿ 658 มีในสต็อก
132.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
56.0 mm
167.7472 ฿ - 185.8703 ฿ 2 มีในสต็อก
Finger Carrying
35.0 mm
28.5 mm
ไนลอน 6
ไม่ตกแต่ง
สีเทา
27.0 mm
307.3418 ฿ - 340.545 ฿ 14165 มีในสต็อก
117.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
50.0 mm
427.3856 ฿ - 473.5587 ฿ 11450 มีในสต็อก
132.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
56.0 mm
122.3148 ฿ - 135.53 ฿ 125 มีในสต็อก
U
119.5 mm
93.4 mm
Glass Filled Nylon 6
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
35.0 mm
217.3112 ฿ - 240.7881 ฿ 44 มีในสต็อก
Finger Carrying
86.0 mm
ไนลอน 6
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
27.0 mm
299.6009 ฿ - 331.9653 ฿ 1417 มีในสต็อก
120.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
41.0 mm
179.16 ฿ - 198.5144 ฿ 2 มีในสต็อก
Finger Carrying
63.5 mm
28.5 mm
ไนลอน 6
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
27.0 mm
299.6009 ฿ - 331.9653 ฿ 15563 มีในสต็อก
120.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
41.0 mm
317.6748 ฿ - 351.9935 ฿ 19904 มีในสต็อก
117.0 mm
Glass Filled Nylon 6
สีดำ
50.0 mm
120.9272 ฿ - 127.2939 ฿ 27752 มีในสต็อก
122.0 mm
ไนลอน 6
สีดำ
40.0 mm
49.9476 ฿ - 52.571 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
U
140.0 mm
122.0 mm
ไนลอน 6
เม็ดทราย
สีดำ
40.0 mm
179.16 ฿ - 198.5144 ฿ 7668 มีในสต็อก
20 มีในสต็อก
2550 มีในสต็อก
2310 มีในสต็อก
  • จาก 2
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 35.0 mm | 1.378 in

493515

ช่วงราคา
178.7317 ฿ - 161.3047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    35.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • ระยะรูยึด
    28.5 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - PPN ; รูปทรงด้ามจับ สะพาน ; ความยาวด้ามจับ 112.4 mm | 4.425 in

493519

ช่วงราคา
433.8103 ฿ - 391.5099 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    112.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    112.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.6 mm
  • ระยะรูยึด
    89.9 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - PPN ; รูปทรงด้ามจับ Bow Handle Concealed ; ความยาวด้ามจับ 174.0 mm | 6.85 in

493521

ช่วงราคา
798.5506 ฿ - 720.6956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    174.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    174.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    39.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    29.0 mm
  • ระยะรูยึด
    138.0 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; รูปทรงด้ามจับ U ; ความยาวด้ามจับ 145.0 mm | 5.709 in

466312

ช่วงราคา
164.3877 ฿ - 148.3616 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    34.0 mm
  • ความยาวด้ามจับ
    145.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    145.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    29.0 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 156.0 mm | 6.142 in

465940

ช่วงราคา
473.5587 ฿ - 427.3856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
658 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    156.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    แกนเกลียว
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 35.0 mm | 1.378 in

493514

ช่วงราคา
185.8703 ฿ - 167.7472 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    35.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • ระยะรูยึด
    28.5 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 132.0 mm | 5.197 in

465941

ช่วงราคา
340.545 ฿ - 307.3418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    แกนเกลียว
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 156.0 mm | 6.142 in

465939

ช่วงราคา
473.5587 ฿ - 427.3856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    156.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    56.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    34.0 mm
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    แกนเกลียว
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; รูปทรงด้ามจับ U ; ความยาวด้ามจับ 119.5 mm | 4.705 in

466311

ช่วงราคา
135.53 ฿ - 122.3148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    29.0 mm
  • ความยาวด้ามจับ
    119.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    119.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    35.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    26.0 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 86.0 mm | 3.386 in

493517

ช่วงราคา
240.7881 ฿ - 217.3112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    86.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    86.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    Finger Carrying
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 137.0 mm | 5.394 in

465934

ช่วงราคา
331.9653 ฿ - 299.6009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    137.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    แกนเกลียว
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 63.0 mm | 2.48 in

493516

ช่วงราคา
198.5144 ฿ - 179.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    63.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    63.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • ระยะรูยึด
    28.5 mm
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 137.0 mm | 5.394 in

465933

ช่วงราคา
331.9653 ฿ - 299.6009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    137.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    28.0 mm
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    แกนเกลียว
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 132.0 mm | 5.197 in

465942

ช่วงราคา
351.9935 ฿ - 317.6748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    แกนเกลียว
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 140.0 mm | 5.512 in

086-1E

ช่วงราคา
127.2939 ฿ - 120.9272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    140.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    24.0 mm
  • ระยะรูยึด
    122.0 mm
  • ประเภทตัวยึด
    เจาะรู
ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ; ; ไนลอน 6 รูปทรงด้ามจับ U ความยาวด้ามจับ 95.0 mm | 3.74 in

20021986

ช่วงราคา
52.571 ฿ - 49.9476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    33.0 mm
  • ความยาวด้ามจับ
    95.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    24.7 mm
มือจับดึง 28.5 mm

1852021

ช่วงราคา
198.5144 ฿ - 179.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    30% Glass Fibre Reinforced PA 6
มือจับดึง 112.0 mm 23.2 mm สีดำ PPN

081203


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    23.2 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
มือจับดึง 28.5 mm

1852011


ระดับสินค้าคงคลัง
2550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    30% Glass Fibre Reinforced PA 6
มือจับดึง 138.0 mm 29.0 mm สีดำ PPN

081204


ระดับสินค้าคงคลัง
2310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    29.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน