Menu Search

เข็มขัดรัดสายยางพลาสติก

มีในสต็อก

ข้อรัดท่อพลาสติกต่างๆ เป็นทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนสำหรับการรัดท่ออ่อนหรือท่อ อุปกรณ์เหล่านี้ทำมาจากไนลอน 6.6 ซึ่งมีหลายขนาด และมีสีต่างๆ 3 สี ได้แก่ สีเทา สีขาว และสีดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้าง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
12.955 ฿ - 14.352 ฿ 328 มีในสต็อก
สีดำ
50.0 mm
53.5 mm
35.13 ฿ - 38.93 ฿ 230 มีในสต็อก
สีดำ
60.0 mm
65.0 mm
  • จาก 3
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 50.0 - 53.5 mm | 1.969 - 2.106 in

135012159902

ช่วงราคา
14.352 ฿ - 12.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    50.0 - 53.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 60.0 - 65.0 mm | 2.362 - 2.559 in

135012459902

ช่วงราคา
38.93 ฿ - 35.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    60.0 - 65.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6