Menu Search

เข็มขัดรัดสายยางพลาสติก

มีในสต็อก

ข้อรัดท่อพลาสติกต่างๆ เป็นทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนสำหรับการรัดท่ออ่อนหรือท่อ อุปกรณ์เหล่านี้ทำมาจากไนลอน 6.6 ซึ่งมีหลายขนาด และมีสีต่างๆ 3 สี ได้แก่ สีเทา สีขาว และสีดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้าง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
10.796 ฿ - 11.962 ฿ 2836 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
41.0 mm
44.5 mm
16.423 ฿ - 18.198 ฿ 500 มีในสต็อก
7.9 mm
สีขาว
24.2 mm
27.8 mm
2.497 ฿ - 2.766 ฿ 3933 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
9.2 mm
10.5 mm
6.954 ฿ - 7.703 ฿ 627 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
20.5 mm
23.0 mm
10.186 ฿ - 11.289 ฿ 1092 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
35.0 mm
38.5 mm
15.907 ฿ - 17.62 ฿ 590 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
53.0 mm
57.0 mm
18.848 ฿ - 20.88 ฿ 355 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
80.0 mm
85.0 mm
17.651 ฿ - 19.557 ฿ 136 มีในสต็อก
7.9 mm
สีขาว
26.2 mm
30.2 mm
6.035 ฿ - 6.689 ฿ 916 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
17.0 mm
18.5 mm
7.505 ฿ - 8.317 ฿ 34996 มีในสต็อก
7.5 mm
สีดำ
29.5 mm
32.5 mm
11.531 ฿ - 12.773 ฿ 1605 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
47.0 mm
50.5 mm
3.784 ฿ - 4.192 ฿ 12503 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
10.2 mm
12.0 mm
6.268 ฿ - 6.949 ฿ 900 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
22.0 mm
25.0 mm
17.355 ฿ - 19.23 ฿ 1235 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
56.5 mm
60.5 mm
26.582 ฿ - 29.452 ฿ 113 มีในสต็อก
10.2 mm
สีขาว
54 mm
60.3 mm
8.016 ฿ - 8.433 ฿ 105 มีในสต็อก
9.1 mm
สีขาว
40.5 mm
46.1 mm
3.936 ฿ - 4.353 ฿ 198 มีในสต็อก
3.3 mm
สีขาว
6.4 mm
8 mm
7.035 ฿ - 7.792 ฿ 76 มีในสต็อก
7.5 mm
สีดำ
27.0 mm
30.0 mm
13.087 ฿ - 14.504 ฿ 94 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
11.0 mm
47.5 mm
19.23 ฿ - 21.301 ฿ 1197 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
66.0 mm
70.0 mm
  • จาก 3
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 41.0 - 44.5 mm | 1.614 - 1.752 in

135011859902

ช่วงราคา
11.962 ฿ - 10.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    41.0 - 44.5 mm
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายยางพลาสติก: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน , ความกว้างของวง 7.9 mm | 0.310 in, การประกอบเร็ว

SHC-62

ช่วงราคา
18.198 ฿ - 16.423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    24.2 - 27.8 mm
  • สี
    สีขาว
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 9.2 - 10.5 mm | 0.362 - 0.413 in

135010359902

ช่วงราคา
2.766 ฿ - 2.497 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3933 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    9.2 - 10.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 20.5 - 23.0 mm | 0.807 - 0.906 in

135011059902

ช่วงราคา
7.703 ฿ - 6.954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
627 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    20.5 - 23.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 35.0 - 38.5 mm | 1.378 - 1.516 in

135011659902

ช่วงราคา
11.289 ฿ - 10.186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    35.0 - 38.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 53.0 - 57.0 mm | 2.087 - 2.244 in

135012259902

ช่วงราคา
17.62 ฿ - 15.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
590 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    53.0 - 57.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 80.0 - 85.0 mm | 3.15 - 3.346 in

135012859902

ช่วงราคา
20.88 ฿ - 18.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
355 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    80.0 - 85.0 mm
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายยางพลาสติก: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน , ความกว้างของวง 7.9 mm | 0.310 in, การประกอบเร็ว

SHC-68

ช่วงราคา
19.557 ฿ - 17.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    26.2 - 30.2 mm
  • สี
    สีขาว
Hose Clamp 17.0 mm 18.5 mm PA Black

135010859902

ช่วงราคา
6.689 ฿ - 6.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    17.0 - 18.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 29.5 - 32.5 mm | 1.161 - 1.28 in

135011459902

ช่วงราคา
8.317 ฿ - 7.505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    29.5 - 32.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 47.0 - 50.5 mm | 1.85 - 1.988 in

135012059902

ช่วงราคา
12.773 ฿ - 11.531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    47.0 - 50.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 10.2 - 12.0 mm | 0.402 - 0.472 in

135010459902

ช่วงราคา
4.192 ฿ - 3.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    10.2 - 12.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 22.0 - 25.0 mm | 0.866 - 0.984 in

135011159902

ช่วงราคา
6.949 ฿ - 6.268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    22.0 - 25.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 56.5 - 60.5 mm | 2.224 - 2.382 in

135012359902

ช่วงราคา
19.23 ฿ - 17.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    56.5 - 60.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ข้อรัดท่อ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 54 - 60.3 mm | 2.125 - 2.375 in

SHC-134

ช่วงราคา
29.452 ฿ - 26.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    10.2 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
การประกอบเร็ว ข้อรัดท่อ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 40.5 - 46.1 mm | 1.594 - 1.813 in

SHC-92

ช่วงราคา
8.433 ฿ - 8.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    9.1 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
การประกอบเร็ว ข้อรัดท่อ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 6.4 - 8 mm | 0.250 - 0.313 in

SHC-16GF

ช่วงราคา
4.353 ฿ - 3.936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    3.3 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 27.0 - 30.0 mm | 1.063 - 1.181 in

135011359902

ช่วงราคา
7.792 ฿ - 7.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    27.0 - 30.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 11.0 - 47.5 mm | 0.433 - 1.87 in

135011959902

ช่วงราคา
14.504 ฿ - 13.087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    11.0 - 47.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 66.0 - 70.0 mm | 2.598 - 2.756 in

135012559902

ช่วงราคา
21.301 ฿ - 19.23 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    66.0 - 70.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 38.0 - 41.5 mm | 1.496 - 1.634 in

135011759902

ช่วงราคา
10.137 ฿ - 9.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    38.0 - 41.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 70.0 - 75.0 mm | 2.756 - 2.953 in

135012659902

ช่วงราคา
23.386 ฿ - 21.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    70.0 - 75.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 6.6 - 8.0 mm | 0.26 - 0.315 in

135010159902

ช่วงราคา
15.724 ฿ - 14.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    6.6 - 8.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 12.8 - 15.0 mm | 0.504 - 0.591 in

135010659902

ช่วงราคา
6.299 ฿ - 5.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
971 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    12.8 - 15.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 50.0 - 53.5 mm | 1.969 - 2.106 in

135012159902

ช่วงราคา
13.867 ฿ - 12.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    50.0 - 53.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 60.0 - 65.0 mm | 2.362 - 2.559 in

135012459902

ช่วงราคา
37.616 ฿ - 33.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    60.0 - 65.0 mm
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายยางพลาสติก: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน , ความกว้างของวง 5.6 mm | 0.220 in, การประกอบเร็ว

SHC-26

ช่วงราคา
19.194 ฿ - 17.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    9.9 - 11.9 mm
  • สี
    สีขาว
การประกอบเร็ว ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 8.0 - 9.2 mm | 0.315 - 0.362 in

135010259902

ช่วงราคา
2.896 ฿ - 2.609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    8.0 - 9.2 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 18.2 - 20.5 mm | 0.717 - 0.807 in

135010959902

ช่วงราคา
7.236 ฿ - 6.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12606 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    18.2 - 20.5 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 25.0 - 28.0 mm | 0.984 - 1.102 in

135011259902

ช่วงราคา
7.236 ฿ - 6.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    25.0 - 28.0 mm
  • สี
    สีดำ
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 76.0 - 80.0 mm | 2.992 - 3.15 in

135012759902

ช่วงราคา
20.593 ฿ - 18.579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    76.0 - 80.0 mm
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายยางพลาสติก: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน , ความกว้างของวง 5.6 mm | 0.220 in, การประกอบเร็ว

SHC-30

ช่วงราคา
20.575 ฿ - 18.571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    11.9 - 13.5 mm
  • สี
    สีขาว
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 15.0 - 17.2 mm | 0.591 - 0.677 in

135010759902

ช่วงราคา
6.299 ฿ - 5.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    15.0 - 17.2 mm
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายยางพลาสติก: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน , ความกว้างของวง 5.6 mm | 0.220 in, การประกอบเร็ว

SHC-56

ช่วงราคา
28.246 ฿ - 25.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    22.2 - 25.4 mm
  • สี
    สีขาว
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 32.5 - 35.5 mm | 1.28 - 1.398 in

135011559902

ช่วงราคา
9.568 ฿ - 8.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    32.5 - 35.5 mm
  • สี
    สีดำ
ข้อรัดสายยางพลาสติก: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน , ความกว้างของวง 5.6 mm | 0.220 in, การประกอบเร็ว

SHC-38

ช่วงราคา
23.718 ฿ - 21.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    15.1 - 16.7 mm
  • สี
    สีขาว
การประกอบเร็ว ข้อรัดท่อ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 9.1 - 9.9 mm | 0.359 - 0.391 in

SHC-23

ช่วงราคา
18.539 ฿ - 16.732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
การประกอบเร็ว ข้อรัดท่อ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 13.5 - 15.1 mm | 0.532 - 0.594 in

SHC-32

ช่วงราคา
23.556 ฿ - 21.256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2407 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
การประกอบเร็ว ข้อรัดท่อ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 17.5 - 20.7 mm | 0.688 - 0.813 in

SHC-44

ช่วงราคา
24.233 ฿ - 21.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
การประกอบเร็ว ข้อรัดท่อ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 19.1 - 22.2 mm | 0.750 - 0.875 in

SHC-50

ช่วงราคา
25.103 ฿ - 22.655 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
การประกอบเร็ว ข้อรัดท่อ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 35.7 - 41.3 mm | 1.406 - 1.625 in

SHC-80

ช่วงราคา
27.829 ฿ - 25.116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    7.9 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน
การประกอบเร็ว ชุดดิสเพลย์ 3D แบบแขวน ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 12.0 - 13.5 mm | 0.472 - 0.531 in

135010559902

ช่วงราคา
5.246 ฿ - 4.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6797 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    Push Lock
  • รูปแบบตัวยึด
    การประกอบเร็ว
  • ความกว้าง
    6.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    12.0 - 13.5 mm
  • สี
    สีดำ