Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดในตัว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม มีตัวเลือกสเปเฉอร์ สกรู และความหนาของแผงให้เลือกหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
6.311 ฿ - 6.993 ฿ 1070 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
19.1 mm
1.336 ฿ - 1.48 ฿ 32665 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
7.9 mm
2.761 ฿ - 3.058 ฿ 4109 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
9.5 mm
5.406 ฿ - 5.99 ฿ 10040 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
25.4 mm
1.731 ฿ - 1.916 ฿ 60 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
6.4 mm
9.897 ฿ - 10.965 ฿ 4184 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
6.4 mm
1.568 ฿ - 1.731 ฿ 6522 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
11.1 mm
2.71 ฿ - 3.002 ฿ 154567 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
9.5 mm
6.765 ฿ - 7.489 ฿ 802220 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
22.2 mm
2.71 ฿ - 3.002 ฿ 13040 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
22.2 mm
1.142 ฿ - 1.267 ฿ 21360 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
15.9 mm
5.327 ฿ - 5.907 ฿ 2758 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
9.5 mm
4.065 ฿ - 4.501 ฿ 6890 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
7.9 mm
1.684 ฿ - 1.865 ฿ 35970 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
9.5 mm
3.912 ฿ - 4.334 ฿ 7678 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
19.1 mm
1.527 ฿ - 1.689 ฿ 364955 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
6.4 mm
1.879 ฿ - 2.079 ฿ 50 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
19.1 mm
  • จาก 2
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS6-12-01

ช่วงราคา
6.993 ฿ - 6.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm | 0.087 in ;

SRS8-2-5-01

ช่วงราคา
1.48 ฿ - 1.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32665 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS8-6-01

ช่วงราคา
3.058 ฿ - 2.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS4-16-01

ช่วงราคา
5.99 ฿ - 5.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm | 0.087 in ;

SRS8-2-4-01

ช่วงราคา
1.916 ฿ - 1.731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS8-4-01

ช่วงราคา
10.965 ฿ - 9.897 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS8-7-01

ช่วงราคา
1.731 ฿ - 1.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS4-6-01

ช่วงราคา
3.002 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
154567 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS6-14-01

ช่วงราคา
7.489 ฿ - 6.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
802220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS4-14-01

ช่วงราคา
3.002 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm | 0.087 in ;

SRS8-2-10-01

ช่วงราคา
1.267 ฿ - 1.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS6-6-01

ช่วงราคา
5.907 ฿ - 5.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS8-5-01

ช่วงราคา
4.501 ฿ - 4.065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 2.2 mm | 0.087 in ;

SRS8-2-6-01

ช่วงราคา
1.865 ฿ - 1.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 7.1 mm | 0.28 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS8-12-01

ช่วงราคา
4.334 ฿ - 3.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
รองรับสกรู - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ;

SRS4-4-01

ช่วงราคา
1.689 ฿ - 1.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
364955 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.4 mm
รองรับสกรู - Snap Lock ; 5.9 mm | 0.232 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; #8;M4 ; 19.1 mm | 0.752 in

SRS8-2-12-01

ช่วงราคา
2.079 ฿ - 1.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm