Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อคคู่/หัวลูกศร/หัวลูกศร

มีในสต็อก

สเปเฉอร์เหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ปลายมีที่ยึดทรงหัวลูกศรและยึดแน่นด้วยบ่าแรงตึง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับขนาดรู ความหนาของแผง และวัสดุที่ต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.5297 ฿ - 2.7974 ฿ 3040 มีในสต็อก
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
6.4 mm
2.3602 ฿ - 2.619 ฿ 13741 มีในสต็อก
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
12.7 mm
3.9128 ฿ - 4.3322 ฿ 86090 มีในสต็อก
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
14.3 mm
2.2888 ฿ - 2.5297 ฿ 17640 มีในสต็อก
4.75 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
12.7 mm
2.1906 ฿ - 2.4316 ฿ 995 มีในสต็อก
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
14.3 mm
  • จาก 5
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

DLCBSM-4-01

ช่วงราคา
2.7974 ฿ - 2.5297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

DLCBS8-8-01

ช่วงราคา
2.619 ฿ - 2.3602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.2 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 14.3 mm | 0.563 in

DLCBSM-9-01

ช่วงราคา
4.3322 ฿ - 3.9128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

DLCBS6-8-01

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 14.3 mm | 0.563 in

DLCBS7-9-01

ช่วงราคา
2.4316 ฿ - 2.1906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm