Menu Search

ตัวแยก PCB - กลม/เกลียว/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
12.551 ฿ - 12.551 ฿ 15733 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
15.581 ฿ - 17.266 ฿ 1155800 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
14.393 ฿ - 15.154 ฿ 294840 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6/6
8.0 mm
13.275 ฿ - 13.275 ฿ 30000 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
15.461 ฿ - 15.461 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
22.732 ฿ - 22.732 ฿ 60000 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
16.913 ฿ - 16.913 ฿ 1500 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
14.004 ฿ - 14.004 ฿ 2500 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
11.925 ฿ - 12.551 ฿ 386300 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
18.518 ฿ - 19.493 ฿ 23078 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
19.525 ฿ - 21.632 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
18.0 mm
14.236 ฿ - 14.983 ฿ 59128 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
22.653 ฿ - 23.841 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
14.236 ฿ - 14.983 ฿ 4006 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
19.094 ฿ - 19.094 ฿ 20010 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
21.279 ฿ - 21.279 ฿ 50810 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
16.185 ฿ - 16.185 ฿ 79249 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
13.238 ฿ - 14.676 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
18.37 ฿ - 18.37 ฿ 762362 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
2.608 ฿ - 2.891 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ไนลอน 6/6
15.9 mm
  • จาก 2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

1306268

ช่วงราคา
12.551 ฿ - 12.551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

1306267

ช่วงราคา
17.266 ฿ - 15.581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1155800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

1306280

ช่วงราคา
15.154 ฿ - 14.393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
294840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552200

ช่วงราคา
13.275 ฿ - 13.275 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1306271

ช่วงราคา
15.461 ฿ - 15.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

552208

ช่วงราคา
22.732 ฿ - 22.732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    40.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

552204

ช่วงราคา
16.913 ฿ - 16.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552215

ช่วงราคา
14.004 ฿ - 14.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552206

ช่วงราคา
12.551 ฿ - 11.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
386300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

552207

ช่วงราคา
19.493 ฿ - 18.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

1306274

ช่วงราคา
21.632 ฿ - 19.525 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    18.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552205

ช่วงราคา
14.983 ฿ - 14.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

552216

ช่วงราคา
23.841 ฿ - 22.653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

552203

ช่วงราคา
14.983 ฿ - 14.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

1306272

ช่วงราคา
19.094 ฿ - 19.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

1306275

ช่วงราคา
21.279 ฿ - 21.279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552190

ช่วงราคา
16.185 ฿ - 16.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552196

ช่วงราคา
14.676 ฿ - 13.238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

1306270

ช่วงราคา
18.37 ฿ - 18.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
762362 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6 + 25% Glass Filled
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; ความยาวเกลียว 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ;

CBSTMM-M4-10-01

ช่วงราคา
2.891 ฿ - 2.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6