ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมระบบเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวจะช่วยให้ประกอบได้ง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.236 ฿ - 14.983 ฿ | 59128 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22.653 ฿ - 23.841 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14.732 ฿ - 14.732 ฿ | 10500 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18.37 ฿ - 18.37 ฿ | 762362 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.608 ฿ - 2.891 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 14.236 ฿ - 14.983 ฿ | 4006 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16.185 ฿ - 16.185 ฿ | 79249 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13.238 ฿ - 14.676 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19.525 ฿ - 21.632 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 19.094 ฿ - 19.094 ฿ | 20010 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18.518 ฿ - 19.493 ฿ | 23078 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21.279 ฿ - 21.279 ฿ | 50810 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22.732 ฿ - 22.732 ฿ | 60000 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12.551 ฿ - 12.551 ฿ | 15733 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14.393 ฿ - 15.154 ฿ | 294840 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15.461 ฿ - 15.461 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16.913 ฿ - 16.913 ฿ | 1500 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14.004 ฿ - 14.004 ฿ | 2500 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15.581 ฿ - 17.266 ฿ | 1155800 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13.275 ฿ - 13.275 ฿ | 30000 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ