ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.052 ฿ - 18.894 ฿ | 68049 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18.518 ฿ - 20.518 ฿ | 45330 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22.653 ฿ - 25.098 ฿ | 530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13.238 ฿ - 14.676 ฿ | 95018 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 18.904 ฿ - 20.945 ฿ | 7015 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 317.51 ฿ - 351.805 ฿ | 75 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17.034 ฿ - 18.876 ฿ | 15444 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12.25 ฿ - 13.577 ฿ | 23260 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18.518 ฿ - 20.518 ฿ | 1200 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10.496 ฿ - 11.628 ฿ | 19854 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 171.478 ฿ - 190.006 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 309.297 ฿ - 342.706 ฿ | 900 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 245.209 ฿ - 271.699 ฿ | 2660 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19.53 ฿ - 21.637 ฿ | 450 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11.925 ฿ - 13.21 ฿ | 29178 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17.052 ฿ - 18.894 ฿ | 21659 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25.548 ฿ - 28.304 ฿ | 15632 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19.53 ฿ - 21.637 ฿ | 530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11.057 ฿ - 12.245 ฿ | 7045 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ