ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.273 ฿ - 83.906 ฿ | 148368 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34.573 ฿ - 67.03 ฿ | 214268 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 29.427 ฿ - 57.059 ฿ | 156450 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 31.395 ฿ - 60.878 ฿ | 54740 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 33.571 ฿ - 65.095 ฿ | 40480 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35.677 ฿ - 69.174 ฿ | 153900 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24.764 ฿ - 48.015 ฿ | 2680 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 47.663 ฿ - 92.421 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10.807 ฿ - 11.976 ฿ | 41 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 36.425 ฿ - 70.626 ฿ | 147000 มีในสต็อก |
|
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16.338 ฿ - 18.101 ฿ | 26567 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19.53 ฿ - 21.637 ฿ | 530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11.057 ฿ - 12.245 ฿ | 3870 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 12865 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18.518 ฿ - 20.518 ฿ | 45330 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14.236 ฿ - 15.772 ฿ | 3631970 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13.238 ฿ - 14.676 ฿ | 95018 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 105377 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 317.51 ฿ - 351.805 ฿ | 75 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12.25 ฿ - 13.577 ฿ | 520 มีในสต็อก |
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ