Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
43.273 ฿ - 83.906 ฿ 148368 มีในสต็อก
PPS
20.0 mm
34.573 ฿ - 67.03 ฿ 214268 มีในสต็อก
PPS
10.0 mm
29.427 ฿ - 57.059 ฿ 156450 มีในสต็อก
PPS
10.0 mm
10.807 ฿ - 11.976 ฿ 41 มีในสต็อก
ไนลอน
8.0 mm
35.677 ฿ - 69.174 ฿ 153900 มีในสต็อก
PPS
25.0 mm
332.98 ฿ - 368.959 ฿ 1004 มีในสต็อก
PEEK
20.0 mm
517.734 ฿ - 573.66 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
35.0 mm
8.756 ฿ - 9.698 ฿ 4548 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
12.25 ฿ - 13.577 ฿ 520 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
10.496 ฿ - 11.628 ฿ 19854 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
21.641 ฿ - 23.98 ฿ 20362 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
12.25 ฿ - 13.577 ฿ 11576 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
418.733 ฿ - 463.965 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
5.0 mm
674.378 ฿ - 747.231 ฿ 100 มีในสต็อก
PEEK
30.0 mm
276.928 ฿ - 306.843 ฿ 80 มีในสต็อก
PEEK
18.0 mm
261.347 ฿ - 289.582 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
PEEK
12.0 mm
468.716 ฿ - 519.348 ฿ 880 มีในสต็อก
PEEK
35.0 mm
9.503 ฿ - 10.528 ฿ 205720 มีในสต็อก
ไนลอน
15.0 mm
18.44 ฿ - 20.435 ฿ 12290 มีในสต็อก
ไนลอน
30.0 mm
9.614 ฿ - 10.654 ฿ 870 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

1566786

ช่วงราคา
83.906 ฿ - 43.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

1566783

ช่วงราคา
67.03 ฿ - 34.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
214268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

1566777

ช่วงราคา
57.059 ฿ - 29.427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    5.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

303020000002

ช่วงราคา
11.976 ฿ - 10.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PPS ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

1566787

ช่วงราคา
69.174 ฿ - 35.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PPS
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    5.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

186402070409

ช่วงราคา
368.959 ฿ - 332.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in

186503570409

ช่วงราคา
573.66 ฿ - 517.734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ;

RTSN-M4-10-7-1

ช่วงราคา
9.698 ฿ - 8.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M4-10-10-1

ช่วงราคา
13.577 ฿ - 12.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M3-20-8-1

ช่วงราคา
11.628 ฿ - 10.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19854 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M5-20-10-1

ช่วงราคา
23.98 ฿ - 21.641 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20362 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    20.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M4-15-10-1

ช่วงราคา
13.577 ฿ - 12.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    140 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

186405070409

ช่วงราคา
463.965 ฿ - 418.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

186503070409

ช่วงราคา
747.231 ฿ - 674.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

186301870409

ช่วงราคา
306.843 ฿ - 276.928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

186401270409

ช่วงราคา
289.582 ฿ - 261.347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in

186403570409

ช่วงราคา
519.348 ฿ - 468.716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

303050000002

ช่วงราคา
10.528 ฿ - 9.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

303100000002

ช่วงราคา
20.435 ฿ - 18.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.7 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

303030000002

ช่วงราคา
10.654 ฿ - 9.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3