Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

This hexagonal threaded spacer is made out of 25% glass filled nylon for added strength in heavier duty applications.
รหัสรายการ:

303060000002

68 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 11.54 ฿
500 - 1999 10.965 ฿
2000 + 10.412 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

577.00 ฿

50 x 11.54 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.7 mm
ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา