Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
103.914 ฿ - 115.134 ฿ 1605 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
102.685 ฿ - 113.779 ฿ 10600 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
78.111 ฿ - 86.556 ฿ 1385 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
40.809 ฿ - 45.217 ฿ 4663 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
136.088 ฿ - 150.784 ฿ 16 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
35.0 mm
84.491 ฿ - 93.623 ฿ 69092 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
175.64 ฿ - 194.614 ฿ 25 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
70.0 mm
74.422 ฿ - 82.459 ฿ 4060 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
97.799 ฿ - 108.364 ฿ 2632 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
101.78 ฿ - 112.781 ฿ 170 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
82.319 ฿ - 91.21 ฿ 63548 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
60.0 mm
52.405 ฿ - 58.066 ฿ 73712 มีในสต็อก
สแตนเลส
8.0 mm
5.0 mm
16.036 ฿ - 17.767 ฿ 110 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
12.0 mm
5.0 mm
16.839 ฿ - 18.662 ฿ 72899 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
33.418 ฿ - 37.023 ฿ 29 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
13.331 ฿ - 14.765 ฿ 153300 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
11.0 mm
52.303 ฿ - 57.945 ฿ 6254 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
50.0 mm
40.851 ฿ - 45.268 ฿ 47019 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
60.0 mm
104.935 ฿ - 116.266 ฿ 1010 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
63.249 ฿ - 70.084 ฿ 35 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304825041152

ช่วงราคา
115.134 ฿ - 103.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304820041152

ช่วงราคา
113.779 ฿ - 102.685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M4

304430041556

ช่วงราคา
86.556 ฿ - 78.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304640341152

ช่วงราคา
45.217 ฿ - 40.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304635341556

ช่วงราคา
150.784 ฿ - 136.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304630341152

ช่วงราคา
93.623 ฿ - 84.491 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304670341556

ช่วงราคา
194.614 ฿ - 175.64 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304830041152

ช่วงราคา
82.459 ฿ - 74.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304350141556

ช่วงราคา
108.364 ฿ - 97.799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304818041152

ช่วงราคา
112.781 ฿ - 101.78 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304660341152

ช่วงราคา
91.21 ฿ - 82.319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308204041556

ช่วงราคา
58.066 ฿ - 52.405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73712 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    Stainless Steel
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ;

308301041152

ช่วงราคา
17.767 ฿ - 16.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304325140050

ช่วงราคา
18.662 ฿ - 16.839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72899 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304350140050

ช่วงราคา
37.023 ฿ - 33.418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ; M2.5

304211040050

ช่วงราคา
14.765 ฿ - 13.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304550040050

ช่วงราคา
57.945 ฿ - 52.303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304560041152

ช่วงราคา
45.268 ฿ - 40.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M4

304440041556

ช่วงราคา
116.266 ฿ - 104.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304325141556

ช่วงราคา
70.084 ฿ - 63.249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric