Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
122.275 ฿ - 135.481 ฿ 3798 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
70.0 mm
100.847 ฿ - 111.747 ฿ 1158 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
14.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
34.694 ฿ - 38.434 ฿ 98239 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
8.31 ฿ - 9.201 ฿ 2490 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
6.0 mm
5.0 mm
67.17 ฿ - 74.422 ฿ 4150 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
95.131 ฿ - 105.408 ฿ 820 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
52.405 ฿ - 58.066 ฿ 171139 มีในสต็อก
สแตนเลส
8.0 mm
5.0 mm
104.935 ฿ - 116.266 ฿ 10 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
36.592 ฿ - 38.517 ฿ 5921 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
21.279 ฿ - 23.581 ฿ 473690 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
6.0 mm
57.713 ฿ - 63.949 ฿ 114107 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
75.67 ฿ - 83.846 ฿ 6170 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
10.0 mm
79.262 ฿ - 87.822 ฿ 13070 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
16.839 ฿ - 18.662 ฿ 72899 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
40.809 ฿ - 45.217 ฿ 4663 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
40.0 mm
56.748 ฿ - 62.877 ฿ 240 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
70.0 mm
77.698 ฿ - 86.092 ฿ 3692 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
37.121 ฿ - 41.134 ฿ 16217 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
20.068 ฿ - 22.24 ฿ 52734 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
150.385 ฿ - 166.634 ฿ 7660 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
60.0 mm
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304870041152

ช่วงราคา
135.481 ฿ - 122.275 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3798 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 14.0 mm | 0.551 in ; M8

304815041152

ช่วงราคา
111.747 ฿ - 100.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M5

304520040050

ช่วงราคา
38.434 ฿ - 34.694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in ;

308103041152

ช่วงราคา
9.201 ฿ - 8.31 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M3

304318141556

ช่วงราคา
74.422 ฿ - 67.17 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304615341556

ช่วงราคา
105.408 ฿ - 95.131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

308201041556

ช่วงราคา
58.066 ฿ - 52.405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    Stainless Steel
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M4

304440041556

ช่วงราคา
116.266 ฿ - 104.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M3

304305141556

ช่วงราคา
38.517 ฿ - 36.592 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5921 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M3

304306140050

ช่วงราคา
23.581 ฿ - 21.279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
473690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M3

304315141556

ช่วงราคา
63.949 ฿ - 57.713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
114107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M5

304510041556

ช่วงราคา
83.846 ฿ - 75.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M5

304515041556

ช่วงราคา
87.822 ฿ - 79.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M3

304325140050

ช่วงราคา
18.662 ฿ - 16.839 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72899 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304640341152

ช่วงราคา
45.217 ฿ - 40.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304570041152

ช่วงราคา
62.877 ฿ - 56.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304525041556

ช่วงราคา
86.092 ฿ - 77.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; M6

304618341152

ช่วงราคา
41.134 ฿ - 37.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ทองเหลือง ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; M5

304518040050

ช่วงราคา
22.24 ฿ - 20.068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52734 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - สแตนเลส ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; M5

304560041556

ช่วงราคา
166.634 ฿ - 150.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric