Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียวภายใน : 8.0 mm | 0.315 in

รหัสรายการ:

304515041152

476020 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 17.303 ฿
500 - 1999 16.44 ฿
2000 + 15.618 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

865.15 ฿

50 x 17.303 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จบ แผ่นสังกะสี
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
วัสดุ เหล็กกล้า
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ชนิดเกลียว Metric
ประเภท ไม่ตัดส่วนล่าง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา