สเปเฉอร์แบบกดเข้าเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.675 ฿ - 1.847 ฿ | 36895 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.643 ฿ - 1.824 ฿ | 91 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1.513 ฿ - 1.67 ฿ | 97323 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1.531 ฿ - 1.694 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.717 ฿ - 1.898 ฿ | 1197924 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.684 ฿ - 1.87 ฿ | 143 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.559 ฿ - 1.722 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ