Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
139 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
44.9729 ฿ - 49.8405 ฿ 10040 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
12.0 mm
13.822 ฿ - 15.3122 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
13.0 mm
11.6002 ฿ - 12.8583 ฿ 6985 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
12.0 mm
30.3701 ฿ - 31.9674 ฿ 1290 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
15.0 mm
16.8202 ฿ - 18.6361 ฿ 23996 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
17.0 mm
63.6849 ฿ - 70.5602 ฿ 884 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
10.0 mm
40.6407 ฿ - 45.0309 ฿ 1069 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
15.0 mm
27.8047 ฿ - 30.8118 ฿ 36802 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
20.0 mm
9.2801 ฿ - 10.284 ฿ 310 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
9.0 mm
19.2206 ฿ - 21.2952 ฿ 15758 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
7.0716 ฿ - 7.8346 ฿ 1262520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
21.554 ฿ - 23.8829 ฿ 141325 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
35.0 mm
9.7174 ฿ - 10.7658 ฿ 28 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
8.1112 ฿ - 8.9857 ฿ 89710 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
5.0 mm
12.1088 ฿ - 13.416 ฿ 202440 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
17.0 mm
14.576 ฿ - 16.151 ฿ 420 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
25.0 mm
16.1108 ฿ - 17.8553 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
18.1052 ฿ - 20.0638 ฿ 24000 มีในสต็อก
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
20.104 ฿ - 22.2723 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301212041556

ช่วงราคา
49.8405 ฿ - 44.9729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301213040050

ช่วงราคา
15.3122 ฿ - 13.822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.0 mm | 0.157 in

301112040050

ช่วงราคา
12.8583 ฿ - 11.6002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6985 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301215041556

ช่วงราคา
31.9674 ฿ - 30.3701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301417040050

ช่วงราคา
18.6361 ฿ - 16.8202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301510041556

ช่วงราคา
70.5602 ฿ - 63.6849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301315141556

ช่วงราคา
45.0309 ฿ - 40.6407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301520040050

ช่วงราคา
30.8118 ฿ - 27.8047 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301309040050

ช่วงราคา
10.284 ฿ - 9.2801 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301415040050

ช่วงราคา
21.2952 ฿ - 19.2206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301315040050

ช่วงราคา
7.8346 ฿ - 7.0716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1262520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301435040050

ช่วงราคา
23.8829 ฿ - 21.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301308140050

ช่วงราคา
10.7658 ฿ - 9.7174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301305140050

ช่วงราคา
8.9857 ฿ - 8.1112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301317040050

ช่วงราคา
13.416 ฿ - 12.1088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
202440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301325040050

ช่วงราคา
16.151 ฿ - 14.576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 20.0 mm M3 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306269

ช่วงราคา
17.8553 ฿ - 16.1108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    PA6 GF25%
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 12.0 mm M4 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306273

ช่วงราคา
20.0638 ฿ - 18.1052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 35.0 mm M4 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

1306276

ช่วงราคา
22.2723 ฿ - 20.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm