Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
139 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
131.165 ฿ - 145.331 ฿ 61610 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
50.0 mm
122.335 ฿ - 135.555 ฿ 35 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
50.0 mm
98.518 ฿ - 109.162 ฿ 610 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
50.0 mm
34.174 ฿ - 37.868 ฿ 48010 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
70.0 mm
32.629 ฿ - 36.155 ฿ 75070 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
60.0 mm
141.652 ฿ - 156.955 ฿ 484 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส
60.0 mm
8.426 ฿ - 9.34 ฿ 158 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
16.635 ฿ - 18.43 ฿ 50983 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
25.0 mm
13.591 ฿ - 15.057 ฿ 15 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
40.0 mm
28.151 ฿ - 31.191 ฿ 176006 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
40.0 mm
10.083 ฿ - 11.173 ฿ 32570 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
11.0 mm
13.294 ฿ - 14.728 ฿ 1017595 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
20.0 mm
13.094 ฿ - 14.509 ฿ 349025 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
18.0 mm
13.168 ฿ - 14.593 ฿ 230518 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
8.886 ฿ - 9.851 ฿ 343251 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
7.354 ฿ - 8.148 ฿ 1128520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
11.841 ฿ - 13.122 ฿ 2320 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
15.0 mm
8.375 ฿ - 9.28 ฿ 17603 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
5.0 mm
13.359 ฿ - 14.802 ฿ 226057 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
18.0 mm
19.72 ฿ - 21.845 ฿ 206710 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
30.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M6 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in

301650041556

ช่วงราคา
145.331 ฿ - 131.165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301550041556

ช่วงราคา
135.555 ฿ - 122.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301450041556

ช่วงราคา
109.162 ฿ - 98.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301570040050

ช่วงราคา
37.868 ฿ - 34.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301360040050

ช่วงราคา
36.155 ฿ - 32.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M6 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in

301660041556

ช่วงราคา
156.955 ฿ - 141.652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301206040050

ช่วงราคา
9.34 ฿ - 8.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301225040050

ช่วงราคา
18.43 ฿ - 16.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50983 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301340040050

ช่วงราคา
15.057 ฿ - 13.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301440040050

ช่วงราคา
31.191 ฿ - 28.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301311040050

ช่วงราคา
11.173 ฿ - 10.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301320040050

ช่วงราคา
14.728 ฿ - 13.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1017595 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301218040050

ช่วงราคา
14.509 ฿ - 13.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
349025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301410040050

ช่วงราคา
14.593 ฿ - 13.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301208040050

ช่วงราคา
9.851 ฿ - 8.886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
343251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301315040050

ช่วงราคา
8.148 ฿ - 7.354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1128520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301215040050

ช่วงราคา
13.122 ฿ - 11.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301405040050

ช่วงราคา
9.28 ฿ - 8.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17603 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301418040050

ช่วงราคา
14.802 ฿ - 13.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ; ;

301430040050

ช่วงราคา
21.845 ฿ - 19.72 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
206710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4