| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.141 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.886 ฿ |
| 40000 + | 4.64 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 2.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.102 in |
| ความลึกโดยรวม | 6.0 mm |
| ความลึกโดยรวม | 0.236 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.512 in |
| ความสูงโดยรวม | 13.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.63 in |
| ความกว้างโดยรวม | 16.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ