Menu Search

ตัวถอดแผงวงจร - ความสูงโดยรวม: 16.6 mm | 0.654 in ; ความหนาแผง: 2.4 mm | 0.094 in

Strong and rigid with optimum leverage to assist in both insertion and extraction, this PCB inserter and extractor is made using natural UL rated nylon.
รหัสรายการ:

R1107310-093

1000 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 36.708 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

3,670.80 ฿

100 x 36.708 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 140 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -30 °C
ความสูงโดยรวม 16.6 mm
ความกว้างโดยรวม 38.1 mm
ความหนาแผง 2.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รูปแบบ 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา