Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดโลหะ

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดโลหะแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งในพื้นที่จำกัดและรวมถึงฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
90.364 ฿ - 100.125 ฿ 358 มีในสต็อก
160.0 mm
สกรู
10.164 ฿ - 11.262 ฿ 11317 มีในสต็อก
38.1 mm
ดันเข้า
78.456 ฿ - 86.93 ฿ 2 มีในสต็อก
135.0 mm
สกรู
63.472 ฿ - 70.328 ฿ 111 มีในสต็อก
120.0 mm
สกรู
76.596 ฿ - 84.872 ฿ 1842 มีในสต็อก
105.0 mm
สกรู
51.43 ฿ - 56.989 ฿ 4971 มีในสต็อก
65.0 mm
สกรู
13.298 ฿ - 14.733 ฿ 274 มีในสต็อก
73 mm
ดันเข้า
7.268 ฿ - 8.057 ฿ 564 มีในสต็อก
22.4 mm
ดันเข้า
8.814 ฿ - 9.765 ฿ 5601 มีในสต็อก
76.2 mm
ดันเข้า
10.07 ฿ - 11.159 ฿ 9136 มีในสต็อก
47.5 mm
ดันเข้า
  • จาก 2
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCG-320-MPBK-K

ช่วงราคา
130.796 ฿ - 118.045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCGN120-M3-L-K

ช่วงราคา
70.39 ฿ - 63.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.0 mm
เทอร์โมสตัท - 4/40 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

VMCGN65-440-L

ช่วงราคา
104.312 ฿ - 94.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
157 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4-40
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.0 mm
เทอร์โมสตัท - M3 ; สีเทา ; ความสูง 70.1 mm | 2.76 in

VMCG-70-MPBK-K

ช่วงราคา
74.645 ฿ - 67.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 50.8 mm | 2.00 in

CBG-2-01

ช่วงราคา
8.662 ฿ - 7.824 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.8 mm
  • ความสูง
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 34.9 mm | 1.375 in

LCBG-1.5T-01

ช่วงราคา
11.115 ฿ - 10.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    34.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 73 mm | 2.875 in

LCBG-3T-01

ช่วงราคา
13.276 ฿ - 11.984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3713 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    73 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M38.0 mm ; สีเทา ; ความสูง 46.5 mm | 1.831 in

VMCG-50-MPBK-K

ช่วงราคา
118.789 ฿ - 107.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
เทอร์โมสตัท - M3 ; สีเทา ; ความสูง 160.0 mm | 6.299 in

VMCG-160-MPBK-K

ช่วงราคา
74.385 ฿ - 67.14 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
เทอร์โมสตัท - ธรรมชาติ ; ความสูง 25.4 mm | 1 in

CBG-1-01

ช่วงราคา
6.922 ฿ - 6.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.8 mm
  • ความสูง
    25.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
เทอร์โมสตัท - #4-40 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCGN120-440-L

ช่วงราคา
83.899 ฿ - 75.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1335 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4-40
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 47.5 mm | 1.870 in

LCBG-2-01

ช่วงราคา
5.887 ฿ - 5.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    47.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
เทอร์โมสตัท - UL94 V-2 ; ความสูง 25.2 mm | 0.992 in

VMCGLE-31M-01

ช่วงราคา
3.147 ฿ - 2.843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4789 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    31.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
เทอร์โมสตัท - ธรรมชาติ ; ความสูง 22.4 mm | 0.882 in

LCBG-1-01

ช่วงราคา
34.958 ฿ - 31.546 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    22.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
เทอร์โมสตัท - UL94 V-2 ; ความสูง 28.5 mm | 1.122 in

VMCGE-30M-01

ช่วงราคา
4.336 ฿ - 3.905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    30.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
เทอร์โมสตัท - M3 ; สีเทา ; ความสูง 100.0 mm | 3.937 in

VMCG-100-MPBK-K

ช่วงราคา
82.20 ฿ - 74.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
เทอร์โมสตัท - M3 ; สีเทา ; ความสูง 90.0 mm | 3.543 in

VMCG-90-MPBK-K

ช่วงราคา
98.663 ฿ - 89.046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
เทอร์โมสตัท - M3 ; สีเทา ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

VMCG-65-MPBK-K

ช่วงราคา
72.022 ฿ - 65.001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7301 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 160.0 mm | 6.299 in

VMCG-360-MPBK-K

ช่วงราคา
91.503 ฿ - 82.585 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
131 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 34.9 mm | 1.375 in

LCBG-1.5-01

ช่วงราคา
35.298 ฿ - 31.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    34.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
เทอร์โมสตัท - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 160.0 mm | 6.299 in

VMCGN160-M3-L-K

ช่วงราคา
100.125 ฿ - 90.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 38.1 mm | 1.50 in

CBG-1.5-01

ช่วงราคา
11.262 ฿ - 10.164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.8 mm
  • ความสูง
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M38.0 mm ; สีเทา ; ความสูง 135.0 mm | 5.315 in

VMCG-135-MPBK-K

ช่วงราคา
86.93 ฿ - 78.456 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M38.0 mm ; สีเทา ; ความสูง 120.1 mm | 4.728 in

VMCG-330-MPBK-K

ช่วงราคา
70.328 ฿ - 63.472 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
เทอร์โมสตัท - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 105.0 mm | 4.134 in

VMCGN105-M3-L-K

ช่วงราคา
84.872 ฿ - 76.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1842 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.0 mm
เทอร์โมสตัท - M3 ; สีน้ำเงิน ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

VMCGN65-M3-L-K

ช่วงราคา
56.989 ฿ - 51.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4971 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    อะซีทัล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 73 mm | 2.875 in

LCBG-3-01

ช่วงราคา
14.733 ฿ - 13.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    73 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
เทอร์โมสตัท - UL94 V-2 ; ความสูง 22.4 mm | 0.882 in

LCBG-1T-01

ช่วงราคา
8.057 ฿ - 7.268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
564 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    22.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 76.2 mm | 3.00 in

CBG-3-01

ช่วงราคา
9.765 ฿ - 8.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5601 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.8 mm
  • ความสูง
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - UL94 V-2 ; ความสูง 47.5 mm | 1.870 in

LCBG-2T-01

ช่วงราคา
11.159 ฿ - 10.07 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วิธีติดตั้ง
    ดันเข้า
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    47.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C