Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | วัสดุ | ระยะระหว่างรูยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.978 ฿ - 48.7296 ฿ | 2739 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 17.8955 ฿ - 19.8274 ฿ | 54500 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 19.756 ฿ - 21.8886 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 39.1372 ฿ - 39.1372 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
0.062 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3.500 in
88.9 mm
|
||
| 18.828 ฿ - 20.858 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.062 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 20.6884 ฿ - 22.9192 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.062 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 16.9675 ฿ - 18.7967 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 21.612 ฿ - 23.9499 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 23.4725 ฿ - 26.0111 ฿ | 41370 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 22.5445 ฿ - 24.9805 ฿ | 13944 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.063 in
1.6 mm
|
ไนลอน 6/6
|
5 in
127.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ