Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/หลายแผง

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB
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
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
27.622 ฿ - 30.606 ฿ 1560 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
177.8 mm
24.81 ฿ - 27.497 ฿ 13564 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
164.1 mm
26.291 ฿ - 29.135 ฿ 584 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
203.2 mm
14.37 ฿ - 15.92 ฿ 1563 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
38.1 mm
25.321 ฿ - 28.058 ฿ 3547 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
152.4 mm
30.23 ฿ - 33.492 ฿ 32235 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
92.1 mm
59.796 ฿ - 66.255 ฿ 51 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PVC
5.16 ฿ - 5.717 ฿ 373 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
50.8 mm
19.957 ฿ - 22.115 ฿ 429 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
38.1 mm
9.164 ฿ - 10.157 ฿ 54 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
50.8 mm
14.24 ฿ - 15.776 ฿ 21498 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
55.9 mm
11.382 ฿ - 12.607 ฿ 545 มีในสต็อก
สีดำ
2.2 mm
PC
92.1 mm
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 96 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
38.1 mm
13.521 ฿ - 14.983 ฿ 2219 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
9.1 mm
5.053 ฿ - 5.601 ฿ 3763 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
76.2 mm
25.734 ฿ - 28.518 ฿ 6542 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
190.5 mm
17.405 ฿ - 19.289 ฿ 548 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
101.6 mm
45.737 ฿ - 50.679 ฿ 39 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
76.2 mm
69.935 ฿ - 77.489 ฿ 34343 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
ไนลอน 6/6
25.4 mm
9.637 ฿ - 10.677 ฿ 64090 มีในสต็อก
สีดำ
2.2 mm
PC
76.2 mm
  • จาก 3
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 190.5 mm | 7.5 in

RN-750-3

ช่วงราคา
30.606 ฿ - 27.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    177.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 177.8 mm | 7 in

RN-700-3

ช่วงราคา
27.497 ฿ - 24.81 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13564 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    164.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 215.9 mm | 8.5 in

RN-850-3

ช่วงราคา
29.135 ฿ - 26.291 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    203.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-250

ช่วงราคา
15.92 ฿ - 14.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ล็อคตัวนำการ์ด - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 177.8 mm | 7 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-700

ช่วงราคา
28.058 ฿ - 25.321 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    152.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-3.925-23

ช่วงราคา
33.492 ฿ - 30.23 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    92.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความกว้างโดยรวม 8.7 mm | 0.343 in ; UL94 V-0

ACGC-4800

ช่วงราคา
66.255 ฿ - 59.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    50 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

MPCG-300

ช่วงราคา
5.717 ฿ - 5.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
373 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

MPCGCN-250

ช่วงราคา
22.115 ฿ - 19.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
429 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

MPCGCN-300

ช่วงราคา
10.157 ฿ - 9.164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-2.500-23

ช่วงราคา
15.776 ฿ - 14.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    55.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm | 0.087 in ; ความกว้างโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in

TRCG-3.925

ช่วงราคา
12.607 ฿ - 11.382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
545 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    92.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in

MPCG-250

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความกว้างโดยรวม 9.1 mm | 0.358 in ; UL94 V-2

ACGE-01

ช่วงราคา
14.983 ฿ - 13.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2219 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    9.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

MPCG-400

ช่วงราคา
5.601 ฿ - 5.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3763 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 203.2 mm | 8 in

RN-800-3

ช่วงราคา
28.518 ฿ - 25.734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6542 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    190.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-500

ช่วงราคา
19.289 ฿ - 17.405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    101.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.1 mm | 0.28 in

RSSHG-401-165

ช่วงราคา
50.679 ฿ - 45.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.063 in ; ความกว้างโดยรวม 7.1 mm | 0.28 in

RSSHG-201-165

ช่วงราคา
77.489 ฿ - 69.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    25.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm | 0.087 in ; ความกว้างโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in

TRCG-3.300

ช่วงราคา
10.677 ฿ - 9.637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    แบบกด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C