Menu Search

จุกป้องกันคู่ขนาน

มีในสต็อก

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
3.378 ฿ - 3.745 ฿ 174411 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
12.0 mm
5.888 ฿ - 6.524 ฿ 2483 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
24.0 mm
6.116 ฿ - 6.774 ฿ 3091 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
25.0 mm
2.009 ฿ - 2.227 ฿ 4818 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
9.0 mm
2.172 ฿ - 2.408 ฿ 275035 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
10.0 mm
2.023 ฿ - 2.241 ฿ 34038 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
5.0 mm
5.647 ฿ - 6.259 ฿ 80070 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
20.0 mm
5.99 ฿ - 6.635 ฿ 30827 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
26.0 mm
  • จาก 2
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12672

ช่วงราคา
3.745 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174411 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 24.0 mm | 0.945 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12686

ช่วงราคา
6.524 ฿ - 5.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12687

ช่วงราคา
6.774 ฿ - 6.116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12669

ช่วงราคา
2.227 ฿ - 2.009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12670

ช่วงราคา
2.408 ฿ - 2.172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
275035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12665

ช่วงราคา
2.241 ฿ - 2.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    5.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    10.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12681

ช่วงราคา
6.259 ฿ - 5.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    12.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 26.0 mm | 1.024 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12688

ช่วงราคา
6.635 ฿ - 5.99 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    23.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.0 mm
  • ความสูงของตัวยึด
    14.5 mm