Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
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
65 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
6.143 ฿ - 6.807 ฿ 49381 มีในสต็อก
22.2 mm
3.035 ฿ - 3.364 ฿ 358 มีในสต็อก
22.2 mm
3.54 ฿ - 3.921 ฿ 352 มีในสต็อก
22.2 mm
3.856 ฿ - 4.273 ฿ 1941 มีในสต็อก
22.2 mm
3.916 ฿ - 4.338 ฿ 320381 มีในสต็อก
22.2 mm
3.151 ฿ - 3.489 ฿ 17 มีในสต็อก
22.2 mm
7.568 ฿ - 8.385 ฿ 1926 มีในสต็อก
25.4 mm
4.283 ฿ - 4.747 ฿ 23 มีในสต็อก
22.2 mm
6.705 ฿ - 7.429 ฿ 2247 มีในสต็อก
22.2 mm
11.828 ฿ - 13.104 ฿ 84936 มีในสต็อก
22.2 mm
8.96 ฿ - 9.93 ฿ 2045729 มีในสต็อก
25.4 mm
0.923 ฿ - 1.021 ฿ 1150017 มีในสต็อก
15.8 mm
3.072 ฿ - 3.406 ฿ 180 มีในสต็อก
22.2 mm
1.865 ฿ - 2.06 ฿ 2670098 มีในสต็อก
1.462 ฿ - 1.619 ฿ 842793 มีในสต็อก
22.2 mm
3.633 ฿ - 4.028 ฿ 107856 มีในสต็อก
22.2 mm
4.032 ฿ - 4.468 ฿ 260420 มีในสต็อก
20.6 mm
3.183 ฿ - 3.526 ฿ 308018 มีในสต็อก
22.2 mm
5.355 ฿ - 5.935 ฿ 502907 มีในสต็อก
22.2 mm
7.934 ฿ - 8.793 ฿ 38284 มีในสต็อก
22.2 mm
  • จาก 4
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110569

ช่วงราคา
6.807 ฿ - 6.143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49381 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน20.7 mm | 0.815 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110560

ช่วงราคา
3.364 ฿ - 3.035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110558

ช่วงราคา
3.921 ฿ - 3.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
352 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110561

ช่วงราคา
4.273 ฿ - 3.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน33.4 mm | 1.315 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110568

ช่วงราคา
4.338 ฿ - 3.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320381 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110557

ช่วงราคา
3.489 ฿ - 3.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน41.3 mm | 1.626 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

110573

ช่วงราคา
8.385 ฿ - 7.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110564

ช่วงราคา
4.747 ฿ - 4.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110571

ช่วงราคา
7.429 ฿ - 6.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน47.6 mm | 1.874 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110576

ช่วงราคา
13.104 ฿ - 11.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน39.7 mm | 1.563 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

110572

ช่วงราคา
9.93 ฿ - 8.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2045729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 15.8 mm | 0.622 in

110550

ช่วงราคา
1.021 ฿ - 0.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1150017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    15.8 mm
ฝาครอบตรงปลาย - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110553

ช่วงราคา
3.406 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน3.9 mm | 0.154 in ;

110549

ช่วงราคา
2.06 ฿ - 1.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2670098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110552

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
842793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110559

ช่วงราคา
4.028 ฿ - 3.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 20.6 mm | 0.811 in

110562

ช่วงราคา
4.468 ฿ - 4.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
260420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    20.6 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110551

ช่วงราคา
3.526 ฿ - 3.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
308018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110567

ช่วงราคา
5.935 ฿ - 5.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
502907 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน42.9 mm | 1.689 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110574

ช่วงราคา
8.793 ฿ - 7.934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm