ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.742 ฿ - 7.095 ฿ | 183600 มีในสต็อก |
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 29.112 ฿ - 32.258 ฿ | 9405 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3.87 ฿ - 4.287 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 7.28 ฿ - 8.064 ฿ | 55250 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5.253 ฿ - 5.819 ฿ | 75600 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 4.125 ฿ - 4.338 ฿ | 104000 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 6.543 ฿ - 7.248 ฿ | 66500 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 31.877 ฿ - 35.32 ฿ | 1300 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 20.82 ฿ - 23.07 ฿ | 14960 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 11.577 ฿ - 12.189 ฿ | 16660 มีในสต็อก |
1.752 in
44.5 mm
|
|
||
| 3.155 ฿ - 3.318 ฿ | 210000 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 13.916 ฿ - 15.414 ฿ | 30780 มีในสต็อก |
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
| 7.939 ฿ - 8.793 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.875 in
22.2 mm
|
|
||
| 9.698 ฿ - 10.208 ฿ | 39900 มีในสต็อก |
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 6.645 ฿ - 6.993 ฿ | 54945 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 4.608 ฿ - 4.849 ฿ | 456950 มีในสต็อก |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 18.059 ฿ - 20.008 ฿ | 54000 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 12.533 ฿ - 13.883 ฿ | 1540 มีในสต็อก |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 30.499 ฿ - 33.789 ฿ | 1600 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 6.264 ฿ - 6.942 ฿ | 18976 มีในสต็อก |
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ