Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
65 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
8.6153 ฿ - 9.5478 ฿ 2067329 มีในสต็อก
25.4 mm
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 61636 มีในสต็อก
19.0 mm
0.8879 ฿ - 0.9816 ฿ 1150017 มีในสต็อก
15.8 mm
2.9536 ฿ - 3.2748 ฿ 218205 มีในสต็อก
22.2 mm
3.4042 ฿ - 3.7701 ฿ 352 มีในสต็อก
22.2 mm
4.1181 ฿ - 4.5642 ฿ 54023 มีในสต็อก
22.2 mm
6.447 ฿ - 7.143 ฿ 2247 มีในสต็อก
22.2 mm
2.9179 ฿ - 3.2347 ฿ 358 มีในสต็อก
22.2 mm
11.3726 ฿ - 12.5996 ฿ 2936 มีในสต็อก
22.2 mm
1.7936 ฿ - 1.981 ฿ 167418 มีในสต็อก
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 712793 มีในสต็อก
22.2 mm
3.4934 ฿ - 3.8727 ฿ 2856 มีในสต็อก
22.2 mm
3.8771 ฿ - 4.2965 ฿ 20 มีในสต็อก
20.6 mm
5.1487 ฿ - 5.7064 ฿ 196507 มีในสต็อก
22.2 mm
7.6293 ฿ - 8.4547 ฿ 38284 มีในสต็อก
22.2 mm
5.9072 ฿ - 6.5452 ฿ 9961 มีในสต็อก
22.2 mm
3.2347 ฿ - 3.5827 ฿ 26673 มีในสต็อก
22.2 mm
3.0607 ฿ - 3.3908 ฿ 3518 มีในสต็อก
22.2 mm
6.1302 ฿ - 6.7906 ฿ 99045 มีในสต็อก
22.2 mm
3.7076 ฿ - 4.1091 ฿ 167541 มีในสต็อก
22.2 mm
  • จาก 4
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน39.7 mm | 1.563 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

110572

ช่วงราคา
9.5478 ฿ - 8.6153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2067329 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in

110563

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    19.0 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 15.8 mm | 0.622 in

110550

ช่วงราคา
0.9816 ฿ - 0.8879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1150017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    15.8 mm
ฝาครอบตรงปลาย - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110553

ช่วงราคา
3.2748 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110558

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
352 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110564

ช่วงราคา
4.5642 ฿ - 4.1181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110571

ช่วงราคา
7.143 ฿ - 6.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน20.7 mm | 0.815 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110560

ช่วงราคา
3.2347 ฿ - 2.9179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน47.6 mm | 1.874 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110576

ช่วงราคา
12.5996 ฿ - 11.3726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน3.9 mm | 0.154 in ;

110549

ช่วงราคา
1.981 ฿ - 1.7936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110552

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
712793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110559

ช่วงราคา
3.8727 ฿ - 3.4934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 20.6 mm | 0.811 in

110562

ช่วงราคา
4.2965 ฿ - 3.8771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    20.6 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110567

ช่วงราคา
5.7064 ฿ - 5.1487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196507 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน42.9 mm | 1.689 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110574

ช่วงราคา
8.4547 ฿ - 7.6293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110569

ช่วงราคา
6.5452 ฿ - 5.9072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9961 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110556

ช่วงราคา
3.5827 ฿ - 3.2347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110551

ช่วงราคา
3.3908 ฿ - 3.0607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110575

ช่วงราคา
6.7906 ฿ - 6.1302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน22.2 mm | 0.874 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110561

ช่วงราคา
4.1091 ฿ - 3.7076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm