Menu Search

ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายแบบไม่มีเกลียวของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีฟ้า เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
65 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
3.364 ฿ - 3.726 ฿ 26673 มีในสต็อก
22.2 mm
2.352 ฿ - 2.608 ฿ 27686 มีในสต็อก
19.0 mm
6.375 ฿ - 7.062 ฿ 99045 มีในสต็อก
22.2 mm
0.923 ฿ - 1.021 ฿ 1150017 มีในสต็อก
15.8 mm
7.002 ฿ - 7.758 ฿ 27068 มีในสต็อก
22.2 mm
11.145 ฿ - 12.347 ฿ 34889 มีในสต็อก
22.2 mm
5.647 ฿ - 6.259 ฿ 1634936 มีในสต็อก
25.4 mm
16.686 ฿ - 18.491 ฿ 598 มีในสต็อก
22.2 mm
1.462 ฿ - 1.619 ฿ 712793 มีในสต็อก
22.2 mm
3.633 ฿ - 4.028 ฿ 2856 มีในสต็อก
22.2 mm
4.032 ฿ - 4.468 ฿ 20 มีในสต็อก
20.6 mm
3.183 ฿ - 3.526 ฿ 3518 มีในสต็อก
22.2 mm
5.355 ฿ - 5.935 ฿ 196507 มีในสต็อก
22.2 mm
7.934 ฿ - 8.793 ฿ 38284 มีในสต็อก
22.2 mm
3.072 ฿ - 3.406 ฿ 218205 มีในสต็อก
22.2 mm
5.768 ฿ - 6.389 ฿ 1037385 มีในสต็อก
22.2 mm
1.471 ฿ - 1.629 ฿ 16 มีในสต็อก
22.2 mm
3.313 ฿ - 3.67 ฿ 122334 มีในสต็อก
22.2 mm
1.865 ฿ - 2.06 ฿ 167418 มีในสต็อก
4.283 ฿ - 4.747 ฿ 54023 มีในสต็อก
22.2 mm
  • จาก 4
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110556

ช่วงราคา
3.726 ฿ - 3.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26673 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน25.4 mm | 1 in ; ความสูงภายใน 19.0 mm | 0.748 in

110563

ช่วงราคา
2.608 ฿ - 2.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27686 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    19.0 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110575

ช่วงราคา
7.062 ฿ - 6.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 15.8 mm | 0.622 in

110550

ช่วงราคา
1.021 ฿ - 0.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1150017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    15.8 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน36.5 mm | 1.437 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110570

ช่วงราคา
7.758 ฿ - 7.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน50.8 mm | 2 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110577

ช่วงราคา
12.347 ฿ - 11.145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34889 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน30.2 mm | 1.189 in ; ความสูงภายใน 25.4 mm | 1 in

110566

ช่วงราคา
6.259 ฿ - 5.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1634936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน63.5 mm | 2.5 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110578

ช่วงราคา
18.491 ฿ - 16.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110552

ช่วงราคา
1.619 ฿ - 1.462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
712793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน19.1 mm | 0.752 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110559

ช่วงราคา
4.028 ฿ - 3.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน23.8 mm | 0.937 in ; ความสูงภายใน 20.6 mm | 0.811 in

110562

ช่วงราคา
4.468 ฿ - 4.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    20.6 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110551

ช่วงราคา
3.526 ฿ - 3.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน31.8 mm | 1.252 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110567

ช่วงราคา
5.935 ฿ - 5.355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196507 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน42.9 mm | 1.689 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110574

ช่วงราคา
8.793 ฿ - 7.934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบตรงปลาย - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110553

ช่วงราคา
3.406 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110565

ช่วงราคา
6.389 ฿ - 5.768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1037385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110554

ช่วงราคา
1.629 ฿ - 1.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน12.7 mm | 0.5 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110555

ช่วงราคา
3.67 ฿ - 3.313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122334 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน3.9 mm | 0.154 in ;

110549

ช่วงราคา
2.06 ฿ - 1.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ฝาครอบปลายแบบไม่มีเกลียว - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน27.0 mm | 1.063 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.874 in

110564

ช่วงราคา
4.747 ฿ - 4.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm