Menu Search

สายรัดเคเบิลมีที่ยึด - 160.7 mm | 6.327 in x 3.56 mm | 0.14 in ; 0.6 mm | 0.024 in

สายรัดเคเบิลนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ 6/6 เกรด UL94-V-2 ติดตั้งหัวยึดเพื่อดันเข้าไปในรูแผง 6.35 มม. และความหนาของแผง 3.2 มม.
รหัสรายการ:

WIT-30RCA-4-M

3697057 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.724 ฿
10000 - 39999 2.589 ฿
40000 + 2.459 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,724.00 ฿

1000 x 2.724 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.5 mm
ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด 13.0 kg
ความยาวโดยรวม 160.7 mm
ความกว้างสายรัด 3.56 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี ธรรมชาติ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA ULE70062

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา