Menu Search

ฝาครอบแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก

ผลิตภัณฑ์ฝาครอบปิดคลุมแหวนเหล่านี้สามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับปลายเกลียวและปลายที่ไม่มีเกลียวได้

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบเป็นฝาปิดเป็นหลัก แต่แหวนในตัวนี้ยังปิดคลุมพื้นที่โดยรอบและปกป้องขอบอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ารูของการทำงานจะปราศจากสิ่งปนเปื้อนและความเสียหาย โซลูชันการปิดคลุมที่มีประโยชน์หลากหลายมากนี้ยังสามารถกลับหัวและใช้เสียบรูได้อีกด้วย

  • วัสดุ: ซิลิโคน (55 Shore A)
  • อุณหภูมิสูงสุด: 316 องศาเซลเซียส (600 องศาฟาเรนไฮต์)
  • สี: ดำ เขียว เทา ธรรมชาติ ชมพู ม่วง แดง และเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายในฝาครอบ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง สั่งซื้อ
2.654 ฿ - 2.942 ฿ 3099 มีในสต็อก
สีเขียว
25.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
4.533 ฿ - 5.016 ฿ 301231 มีในสต็อก
สีดำ
25.4 mm
10.5 mm
18.0 mm
2.529 ฿ - 2.803 ฿ 85877 มีในสต็อก
สีชมพู
25.4 mm
6.5 mm
12.0 mm
21.488 ฿ - 23.817 ฿ 706 มีในสต็อก
สีม่วง
38.1 mm
20.5 mm
31.0 mm
4.171 ฿ - 4.612 ฿ 1661353 มีในสต็อก
สีแดง
25.4 mm
8.5 mm
15.0 mm
8.747 ฿ - 9.688 ฿ 62902 มีในสต็อก
สีเหลือง
38.1 mm
12.5 mm
20.5 mm
26.221 ฿ - 29.047 ฿ 16587 มีในสต็อก
สีเทา
38.1 mm
24.5 mm
38.0 mm
2.687 ฿ - 2.97 ฿ 156920 มีในสต็อก
ใส
25.4 mm
6.6 mm
12.7 mm
3.782 ฿ - 4.185 ฿ 7490 มีในสต็อก
ใส
25.4 mm
8.1 mm
12.7 mm
5.466 ฿ - 6.06 ฿ 85020 มีในสต็อก
ใส
25.4 mm
9.8 mm
12.7 mm
15.767 ฿ - 17.465 ฿ 17563 มีในสต็อก
ใส
38.1 mm
16.5 mm
25.0 mm
3.675 ฿ - 4.069 ฿ 34910 มีในสต็อก
ใส
25.4 mm
8.0 mm
15.0 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in ; สีเขียว

35-WC027-012

ช่วงราคา
2.942 ฿ - 2.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.0 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.5 mm | 0.413 in ; สีดำ

35-WC075-018

ช่วงราคา
5.016 ฿ - 4.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
301231 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    18.0 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.5 mm | 0.256 in ; สีชมพู

35-WC037-012

ช่วงราคา
2.803 ฿ - 2.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85877 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีชมพู
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.0 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 20.5 mm | 0.807 in ; สีม่วง

35-WC155-031

ช่วงราคา
23.817 ฿ - 21.488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
706 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    31.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.5 mm | 0.335 in ; สีแดง

35-WC056-015

ช่วงราคา
4.612 ฿ - 4.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1661353 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 12.5 mm | 0.492 in ; สีเหลือง

35-WC095-018

ช่วงราคา
9.688 ฿ - 8.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.5 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 24.5 mm | 0.965 in ; สีเทา

35-WC195-038

ช่วงราคา
29.047 ฿ - 26.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    38.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.6 mm | 0.26 in ; ใส

35-WC125-0500

ช่วงราคา
2.97 ฿ - 2.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
156920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.6 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.1 mm | 0.319 in ; ใส

35-WC156-0500

ช่วงราคา
4.185 ฿ - 3.782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.1 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 9.8 mm | 0.386 in ; ใส

35-WC172-0500

ช่วงราคา
6.06 ฿ - 5.466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.8 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 16.5 mm | 0.65 in ; ใส

35-WC115-025

ช่วงราคา
17.465 ฿ - 15.767 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    25.0 mm
  • ความสูงภายใน
    38.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.5 mm
ฝาครอบแหวนปิดคลุม - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in ; ใส

35-WC046-015

ช่วงราคา
4.069 ฿ - 3.675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm