จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.598 ฿ - 11.739 ฿ | 197608 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 22.04 ฿ - 24.425 ฿ | 234648 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 2.905 ฿ - 3.216 ฿ | 674091 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 5.958 ฿ - 6.598 ฿ | 559326 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 27.20 ฿ - 30.133 ฿ | 114 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 111.157 ฿ - 123.166 ฿ | 18 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.774 in
45.1 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 4.097 ฿ - 4.543 ฿ | 1348151 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 91.511 ฿ - 101.399 ฿ | 9 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1.774 in
45.1 mm
|
||
| 5.155 ฿ - 5.707 ฿ | 1935748 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 73.986 ฿ - 81.981 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.320 in
33.5 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||
| 57.634 ฿ - 63.861 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.320 in
33.5 mm
|
||
| 27.966 ฿ - 30.986 ฿ | 200 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.641 in
16.3 mm
|
0.868 in
22 mm
|
||
| 42.276 ฿ - 46.841 ฿ | 120 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.868 in
22 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 5.61 ฿ - 6.218 ฿ | 900 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.415 in
10.5 mm
|
||
| 8.426 ฿ - 9.34 ฿ | 213228 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 7.605 ฿ - 8.426 ฿ | 375650 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 14.407 ฿ - 15.966 ฿ | 103077 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
|
|
||
| 14.709 ฿ - 16.301 ฿ | 18 มีในสต็อก |
สีดำ
|
EPDM
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.641 in
16.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ