Menu Search

สกรูเครื่องจักร - กลม

มีในสต็อก

สกรูเครื่องจักรแบบกลมเหล่านี้ให้การยึดเกาะเป็นพิเศษพร้อมการขันและการคลายออกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียว ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
1.9274 ฿ - 2.1416 ฿ 11932 มีในสต็อก
1.0 mm
M6
16.0 mm
สกรูหัวแบน
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ 49412 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
10.0 mm
สกรูหัวแบน
0.7629 ฿ - 0.8477 ฿ 20 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
16.0 mm
สกรูหัวแบน
0.8388 ฿ - 0.9325 ฿ 654 มีในสต็อก
0.7 mm
M4
16.0 mm
สกรูหัวแบน
1.1332 ฿ - 1.2626 ฿ 20 มีในสต็อก
0.5 mm
M3
12.0 mm
สกรูหัวแบน
  • จาก 2
ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

0130450000VR

ช่วงราคา
2.1416 ฿ - 1.9274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11932 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0130090000VR

ช่วงราคา
1.2359 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0130120000VR

ช่วงราคา
0.8477 ฿ - 0.7629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ความสูงหัว 3.5 mm | 0.138 in

0130210000VR

ช่วงราคา
0.9325 ฿ - 0.8388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
654 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0130100000VR

ช่วงราคา
1.2626 ฿ - 1.1332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm