Menu Search

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

มีในสต็อก

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
234 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รายละเอียด ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
19.5329 ฿ - 21.6432 ฿ 1735 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
26.7 mm
สกรูหัวแบน
6.6567 ฿ - 7.375 ฿ 144809 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
PVDF
6.3 mm
สกรูหัวแบน
58.206 ฿ - 64.4924 ฿ 40 มีในสต็อก
UL94 V-0
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
42.6127 ฿ - 47.2171 ฿ 43 มีในสต็อก
UL94 V-0
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
1.218 ฿ - 1.3519 ฿ 16890 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
2.3 mm
สกรูหัวแบน
1.1556 ฿ - 1.276 ฿ 1040 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.3 mm
สกรูหัวแบน
1.1243 ฿ - 1.2448 ฿ 7344 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.3 mm
สกรูหัวแบน
1.1377 ฿ - 1.2671 ฿ 9192 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
สีดำ
ไนลอน 6/6
9.3 mm
สกรูหัวแบน
1.5749 ฿ - 1.7445 ฿ 40 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.5 mm
สกรูหัวแบน
1.16 ฿ - 1.2805 ฿ 12701 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
สีดำ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
สกรูหัวแบน
7.9104 ฿ - 8.767 ฿ 1483 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M10
ธรรมชาติ
PP
35.0 mm
สกรูหัวแบน
1.6954 ฿ - 1.8739 ฿ 1940 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
27.3 mm
สกรูหัวแบน
42.9206 ฿ - 47.5517 ฿ 31 มีในสต็อก
UL94 V-0
M3
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
1.0396 ฿ - 1.1556 ฿ 14379 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.3 mm
สกรูหัวแบน
2.2531 ฿ - 2.494 ฿ 4260 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
36.7 mm
สกรูหัวแบน
17.1816 ฿ - 19.0376 ฿ 45740 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
16.7 mm
สกรูหัวแบน
1.8471 ฿ - 2.0523 ฿ 115240 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PP
21.7 mm
สกรูหัวแบน
3.1722 ฿ - 3.5202 ฿ 127274 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
20.3 mm
สกรูหัวแบน
2.2576 ฿ - 2.503 ฿ 9764 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
46.7 mm
สกรูหัวแบน
62.4446 ฿ - 69.1905 ฿ 2075 มีในสต็อก
UL94 V-0
M4
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
  • จาก 12
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 26.7 mm | 1.051 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100500500VR

ช่วงราคา
21.6432 ฿ - 19.5329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    26.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 6.3 mm | 0.248 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100080500VR

ช่วงราคา
7.375 ฿ - 6.6567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

181040870409

ช่วงราคา
64.4924 ฿ - 58.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

181031070409

ช่วงราคา
47.2171 ฿ - 42.6127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 2.3 mm | 0.091 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100060000VR

ช่วงราคา
1.3519 ฿ - 1.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    2.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100170000VR

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.1556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 8.3 mm | 0.327 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100090000VR

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 9.3 mm | 0.366 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100190001VR

ช่วงราคา
1.2671 ฿ - 1.1377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    9.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.3 mm | 0.406 in; ความสูงหัว 2.5 mm | 0.098 in

0100810000VR

ช่วงราคา
1.7445 ฿ - 1.5749 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 14.3 mm | 0.563 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100120001VR

ช่วงราคา
1.2805 ฿ - 1.16 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    14.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 35.0 mm | 1.378 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 17.5 mm | 0.689 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

0100770300VR

ช่วงราคา
8.767 ฿ - 7.9104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 27.3 mm | 1.075 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100240000VR

ช่วงราคา
1.8739 ฿ - 1.6954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    27.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in

181030870409

ช่วงราคา
47.5517 ฿ - 42.9206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 17.3 mm | 0.681 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100330001VR

ช่วงราคา
1.1556 ฿ - 1.0396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14379 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    17.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 36.7 mm | 1.445 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100520001VR

ช่วงราคา
2.494 ฿ - 2.2531 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.7 mm | 0.657 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100460500VR

ช่วงราคา
19.0376 ฿ - 17.1816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 21.7 mm | 0.854 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100480300VR

ช่วงราคา
2.0523 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    21.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 20.3 mm | 0.799 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100700000VR

ช่วงราคา
3.5202 ฿ - 3.1722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 46.7 mm | 1.839 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100530000VR

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9764 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    46.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.0 mm | 0.315 in

181040670409

ช่วงราคา
69.1905 ฿ - 62.4446 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท