Menu Search

สกรูเครื่องจักร - กว้านรู

มีในสต็อก

สกรูหัวจมเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีส่วนหัวยื่นออกมาให้เห็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
234 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รายละเอียด ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
5.239 ฿ - 5.80 ฿ 6245 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
PP
7.3 mm
สกรูหัวแบน
5.09 ฿ - 5.642 ฿ 716 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
PVDF
13.3 mm
สกรูหัวแบน
2.348 ฿ - 2.603 ฿ 9764 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
46.7 mm
สกรูหัวแบน
3.322 ฿ - 3.68 ฿ 20871 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
36.7 mm
สกรูหัวแบน
16.82 ฿ - 18.635 ฿ 2305 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
12.7 mm
สกรูหัวแบน
5.828 ฿ - 6.459 ฿ 10019 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
55.3 mm
สกรูหัวแบน
1.025 ฿ - 1.132 ฿ 9326 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13.3 mm
สกรูหัวแบน
1.183 ฿ - 1.318 ฿ 11240 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
สกรูหัวแบน
2.306 ฿ - 2.552 ฿ 196 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.7 mm
สกรูหัวแบน
4.315 ฿ - 4.779 ฿ 2714 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
56.7 mm
สกรูหัวแบน
20.314 ฿ - 22.509 ฿ 1735 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M6
ธรรมชาติ
PVDF
26.7 mm
สกรูหัวแบน
1.638 ฿ - 1.814 ฿ 40 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M5
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.5 mm
สกรูหัวแบน
8.227 ฿ - 9.118 ฿ 1483 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M10
ธรรมชาติ
PP
35.0 mm
สกรูหัวแบน
263.458 ฿ - 291.916 ฿ 8189 มีในสต็อก
UL94 V-0
M6
สีน้ำตาลอ่อน
PEEK
หัวกากบาท
9.034 ฿ - 10.009 ฿ 120 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
PVDF
7.3 mm
สกรูหัวแบน
4.807 ฿ - 5.322 ฿ 18129 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M3
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.3 mm
สกรูหัวแบน
1.192 ฿ - 1.322 ฿ 732 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.3 mm
สกรูหัวแบน
1.086 ฿ - 1.206 ฿ 119901 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
สีดำ
ไนลอน 6/6
13.3 mm
สกรูหัวแบน
1.763 ฿ - 1.949 ฿ 1940 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M4
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
27.3 mm
สกรูหัวแบน
4.306 ฿ - 4.775 ฿ 1760 มีในสต็อก
DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
M8
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
35.3 mm
สกรูหัวแบน
  • จาก 12
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 7.3 mm | 0.287 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100180300VR

ช่วงราคา
5.80 ฿ - 5.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6245 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 13.3 mm | 0.524 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100210500VR

ช่วงราคา
5.642 ฿ - 5.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    13.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 46.7 mm | 1.839 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100530000VR

ช่วงราคา
2.603 ฿ - 2.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9764 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    46.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 36.7 mm | 1.445 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100520000VR

ช่วงราคา
3.68 ฿ - 3.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20871 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 12.7 mm | 0.5 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100450500VR

ช่วงราคา
18.635 ฿ - 16.82 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2305 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 55.3 mm | 2.177 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100760000VR

ช่วงราคา
6.459 ฿ - 5.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    55.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 13.3 mm | 0.524 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100210000VR

ช่วงราคา
1.132 ฿ - 1.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9326 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    13.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 14.3 mm | 0.563 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100120000VR

ช่วงราคา
1.318 ฿ - 1.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    14.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.7 mm | 0.657 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100460001VR

ช่วงราคา
2.552 ฿ - 2.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 56.7 mm | 2.232 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100540000VR

ช่วงราคา
4.779 ฿ - 4.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    56.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 26.7 mm | 1.051 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm | 0.433 in; ความสูงหัว 3.3 mm | 0.13 in

0100500500VR

ช่วงราคา
22.509 ฿ - 20.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    3.3 mm
  • ความยาวเกลียว
    26.7 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M5; ความยาวเกลียว 5.5 mm | 0.217 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.3 mm | 0.406 in; ความสูงหัว 2.5 mm | 0.098 in

0100810000VR

ช่วงราคา
1.814 ฿ - 1.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.5 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ PP สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M10; ความยาวเกลียว 35.0 mm | 1.378 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 17.5 mm | 0.689 in; ความสูงหัว 5.0 mm | 0.197 in

0100770300VR

ช่วงราคา
9.118 ฿ - 8.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    35.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีน้ำตาลอ่อน PEEK หัวกากบาท Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M6; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.0 mm | 0.472 in

181062070409

ช่วงราคา
291.916 ฿ - 263.458 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
  • วัสดุ
    PEEK
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวกากบาท
ธรรมชาติ PVDF สกรูหัวแบน Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 7.3 mm | 0.287 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100180500VR

ช่วงราคา
10.009 ฿ - 9.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    7.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M3; ความยาวเกลียว 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 6.0 mm | 0.236 in; ความสูงหัว 1.7 mm | 0.067 in

0100070000VR

ช่วงราคา
5.322 ฿ - 4.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    4.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 9.3 mm | 0.366 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100190000VR

ช่วงราคา
1.322 ฿ - 1.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    9.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 13.3 mm | 0.524 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100210001VR

ช่วงราคา
1.206 ฿ - 1.086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119901 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    13.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียว 27.3 mm | 1.075 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 7.8 mm | 0.307 in; ความสูงหัว 2.7 mm | 0.106 in

0100240000VR

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    2.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    27.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Flat Countersunk Head สกรูเครื่องจักร - ขนาดเกลียว M8; ความยาวเกลียว 35.3 mm | 1.39 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.5 mm | 0.571 in; ความสูงหัว 4.7 mm | 0.185 in

0100730000VR

ช่วงราคา
4.775 ฿ - 4.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงหัว
    4.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    35.3 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ระดับสกรูหัวเทเปอร์
    90