ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทของฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
2.598 in
66.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
แกนพลาสติก
|
2.598 in
66.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ