กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดรูที่เข้ากันได้ | ต้องมีอุปกรณ์การล็อค | ความยาวโดยรวม | จบ | ความลึกโดยรวม | ประเภทขอเกี่ยว | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,413.916 ฿ - 1,566.662 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,482.964 ฿ - 1,643.167 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,832.575 ฿ - 2,030.552 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,191.957 ฿ - 2,428.763 ฿ | 675 มีในสต็อก |
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,191.957 ฿ - 2,428.763 ฿ | 665 มีในสต็อก |
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,248.20 ฿ - 1,383.045 ฿ | 18 มีในสต็อก |
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ