Menu Search

ล้อและลูกบิดมือจับหลายแฉก - ตัวเมีย

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวเมียหลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
115 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนกลีบ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
124.112 ฿ - 137.513 ฿ 6102 มีในสต็อก
4
M6
161.117 ฿ - 178.522 ฿ 3802 มีในสต็อก
4
M8
30.411 ฿ - 33.696 ฿ 1785 มีในสต็อก
5
M8
1,530.288 ฿ - 1,695.609 ฿ 4 มีในสต็อก
5
M12
สแตนเลส 304
22.0 mm
79.74 ฿ - 88.351 ฿ 20 มีในสต็อก
6
M8
233.177 ฿ - 258.368 ฿ 2020 มีในสต็อก
4
M10
460.522 ฿ - 510.268 ฿ 1595 มีในสต็อก
4
M12
1,101.792 ฿ - 1,220.824 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5
M10
สแตนเลส 304
18.0 mm
662.958 ฿ - 734.578 ฿ 307 มีในสต็อก
5
M8
สแตนเลส 304
12.0 mm
69.323 ฿ - 76.812 ฿ 270 มีในสต็อก
6
M8
16.932 ฿ - 18.76 ฿ 69 มีในสต็อก
6
M6
182.48 ฿ - 202.20 ฿ 3046 มีในสต็อก
4
M10
116.183 ฿ - 128.734 ฿ 890 มีในสต็อก
4
M6
39.983 ฿ - 44.303 ฿ 51839 มีในสต็อก
6
M8
97.785 ฿ - 108.346 ฿ 181345 มีในสต็อก
4
M6
76.505 ฿ - 84.769 ฿ 530 มีในสต็อก
4
M8
347.04 ฿ - 384.531 ฿ 17 มีในสต็อก
5
M10
237.228 ฿ - 262.855 ฿ 8006 มีในสต็อก
5
M12
114.299 ฿ - 126.641 ฿ 24 มีในสต็อก
5
M6
114.521 ฿ - 126.887 ฿ 21 มีในสต็อก
5
M6
  • จาก 6
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, , ,

462089

ช่วงราคา
137.513 ฿ - 124.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

462077

ช่วงราคา
178.522 ฿ - 161.117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3802 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

462104

ช่วงราคา
33.696 ฿ - 30.411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - , , , ขนาดเกลียว - M12;ความสูงโดยรวม - 29.0 mm | 1.142 in;วัสดุ - สแตนเลส 304

491354

ช่วงราคา
1,695.609 ฿ - 1,530.288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความสูงปุ่มจับ
    18.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    29.0 mm
  • สี
    สีเทา
  • ความยาวเกลียว
    22.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

497477

ช่วงราคา
88.351 ฿ - 79.74 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, , ,

462081

ช่วงราคา
258.368 ฿ - 233.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    63.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M12, , ,

462084

ช่วงราคา
510.268 ฿ - 460.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1595 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    80.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, , ความสูงโดยรวม - 31.2 mm | 1.228 in, วัสดุ - สแตนเลส 304

491353

ช่วงราคา
1,220.824 ฿ - 1,101.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความสูงปุ่มจับ
    13.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.2 mm
  • สี
    สีเทา
  • ความยาวเกลียว
    18.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ความสูงโดยรวม - 24.2 mm | 0.953 in, วัสดุ - สแตนเลส 304

491352

ช่วงราคา
734.578 ฿ - 662.958 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
307 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงปุ่มจับ
    12.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.2 mm
  • สี
    สีเทา
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

497479

ช่วงราคา
76.812 ฿ - 69.323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, , ,

10823

ช่วงราคา
18.76 ฿ - 16.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, , ,

462092

ช่วงราคา
202.20 ฿ - 182.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, , ,

462075

ช่วงราคา
128.734 ฿ - 116.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, , ,

465422

ช่วงราคา
44.303 ฿ - 39.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, , ,

462087

ช่วงราคา
108.346 ฿ - 97.785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
181345 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8

497492

ช่วงราคา
84.769 ฿ - 76.505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M10; ความสูงปุ่มจับ 30.0 mm | 1.181 in

493915

ช่วงราคา
384.531 ฿ - 347.04 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหมุน
    50.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 60.0 mm | 2.362 in; ขนาดเกลียว M12; ความสูงปุ่มจับ 35.0 mm | 1.378 in

493933

ช่วงราคา
262.855 ฿ - 237.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความสูงปุ่มจับ
    35.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M6;

491322

ช่วงราคา
126.641 ฿ - 114.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงปุ่มจับ
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความสูงปุ่มจับ 25.0 mm | 0.984 in

493903

ช่วงราคา
126.887 ฿ - 114.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ