Menu Search

มือจับลูกบิดแบบมีกลีบ

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวผู้หลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด ขนาดเกลียว วัสดุสตัด ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
99.5071 ฿ - 110.2551 ฿ 494 มีในสต็อก
30.0 mm
M8
เหล็กกล้า
66.3172 ฿ - 73.4826 ฿ 4745 มีในสต็อก
40.0 mm
M8
42.287 ฿ - 46.8557 ฿ 51 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
66.0718 ฿ - 73.2104 ฿ 7370 มีในสต็อก
15.0 mm
M8
58.5139 ฿ - 64.836 ฿ 3023 มีในสต็อก
40.0 mm
M8
138.5728 ฿ - 153.5415 ฿ 5980 มีในสต็อก
30.0 mm
M10
เหล็กกล้า
109.3895 ฿ - 121.2083 ฿ 2853 มีในสต็อก
20.0 mm
40.0 mm
M8
สแตนเลส
82.5842 ฿ - 91.5074 ฿ 197 มีในสต็อก
25.0 mm
38.0 mm
M6
สแตนเลส 304
134.0666 ฿ - 148.549 ฿ 106 มีในสต็อก
30.0 mm
M8
เหล็กกล้า
39.329 ฿ - 43.5764 ฿ 15208 มีในสต็อก
35.0 mm
M6
34.6666 ฿ - 38.4099 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
133.6071 ฿ - 148.0493 ฿ 812 มีในสต็อก
25.0 mm
50.0 mm
M8
สแตนเลส 304
73.9376 ฿ - 81.9194 ฿ 977 มีในสต็อก
16.0 mm
40.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
120.5123 ฿ - 133.5312 ฿ 19 มีในสต็อก
30.0 mm
40.0 mm
M8
สแตนเลส
53.0841 ฿ - 58.8128 ฿ 167 มีในสต็อก
20.0 mm
28.0 mm
M6
เหล็กกล้า
73.9376 ฿ - 81.9194 ฿ 149 มีในสต็อก
35.0 mm
40.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
115.1316 ฿ - 127.5616 ฿ 24 มีในสต็อก
25.0 mm
50.0 mm
M8
สแตนเลส
117.5676 ฿ - 130.2609 ฿ 35 มีในสต็อก
35.0 mm
50.0 mm
M8
เหล็กกล้าชุบสังกะสี
35.559 ฿ - 39.4004 ฿ 73235 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
68.7309 ฿ - 76.1551 ฿ 7610 มีในสต็อก
20.0 mm
M8
  • จาก 7
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462054

ช่วงราคา
110.2551 ฿ - 99.5071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

497486

ช่วงราคา
73.4826 ฿ - 66.3172 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4745 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497471

ช่วงราคา
46.8557 ฿ - 42.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 15.0 mm | 0.591 in

497488

ช่วงราคา
73.2104 ฿ - 66.0718 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 40.0 mm | 1.575 in

497485

ช่วงราคา
64.836 ฿ - 58.5139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    40.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M10; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462055

ช่วงราคา
153.5415 ฿ - 138.5728 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493909

ช่วงราคา
121.2083 ฿ - 109.3895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2853 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 38.0 mm | 1.496 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493935

ช่วงราคา
91.5074 ฿ - 82.5842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    38.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

462062

ช่วงราคา
148.549 ฿ - 134.0666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

497483

ช่วงราคา
43.5764 ฿ - 39.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497491

ช่วงราคา
38.4099 ฿ - 34.6666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    4
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493946

ช่วงราคา
148.0493 ฿ - 133.6071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 16.0 mm | 0.63 in

491326

ช่วงราคา
81.9194 ฿ - 73.9376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    16.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 30.0 mm | 1.181 in

493911

ช่วงราคา
133.5312 ฿ - 120.5123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • ความยาวสตัด
    30.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 28.0 mm | 1.102 in; ขนาดเกลียว M6; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

493901

ช่วงราคา
58.8128 ฿ - 53.0841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    28.0 mm
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

491328

ช่วงราคา
81.9194 ฿ - 73.9376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 25.0 mm | 0.984 in

493919

ช่วงราคา
127.5616 ฿ - 115.1316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • ความยาวสตัด
    25.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 35.0 mm | 1.378 in

491334

ช่วงราคา
130.2609 ฿ - 117.5676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวสตัด
    35.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

465432

ช่วงราคา
39.4004 ฿ - 35.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
73235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    6
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ; ขนาดเกลียว M8; ความยาวสตัด 20.0 mm | 0.787 in

497473

ช่วงราคา
76.1551 ฿ - 68.7309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จำนวนกลีบ
    3
  • ความยาวสตัด
    20.0 mm