Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรง | สี | วัสดุ | ประเภท LED ที่เข้ากันได้ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.032 ฿ - 6.686 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3.703 ฿ - 4.097 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2.26 ฿ - 2.506 ฿ | 990 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.018 ฿ - 2.232 ฿ | 198734 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 6.343 ฿ - 7.034 ฿ | 265919 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.021 ฿ - 3.35 ฿ | 46690 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 3.025 ฿ - 3.359 ฿ | 20067 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6.464 ฿ - 7.155 ฿ | 2980 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 7.419 ฿ - 8.218 ฿ | 11 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7.958 ฿ - 8.825 ฿ | 90 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.332 ฿ - 3.703 ฿ | 266050 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4.014 ฿ - 4.436 ฿ | 44702 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2.111 ฿ - 2.343 ฿ | 14104 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.223 ฿ - 2.459 ฿ | 1100 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.663 ฿ - 2.956 ฿ | 3071 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6.974 ฿ - 7.721 ฿ | 3080 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.807 ฿ - 3.104 ฿ | 10784048 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6.654 ฿ - 7.368 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3.568 ฿ - 3.958 ฿ | 669 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3.865 ฿ - 4.278 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm