Menu Search

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดแบบอินเสิร์ทเกลียวสลักเกลียวตัวผู้

มีในสต็อก

บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้

บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น และสแตนเลส
  • รูปทรงของใบ: สี่เหลี่ยมหรือสีเหลี่ยมจัตุรัส
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
35 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม จำนวนรูยึด วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
635.559 ฿ - 704.213 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
771.828 ฿ - 855.206 ฿ 969 มีในสต็อก
60.0 mm
0
120.0 mm
519.998 ฿ - 576.175 ฿ 418 มีในสต็อก
60.0 mm
0
90.0 mm
517.845 ฿ - 573.79 ฿ 6546 มีในสต็อก
60.0 mm
4
60.0 mm
420.176 ฿ - 465.57 ฿ 4 มีในสต็อก
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
256.317 ฿ - 284.004 ฿ 1929 มีในสต็อก
50.0 mm
0
63.0 mm
235.344 ฿ - 235.344 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
40.0 mm
4
สแตนเลส
9.0 mm
40.0 mm
675.668 ฿ - 748.66 ฿ 30 มีในสต็อก
60.0 mm
0
120.0 mm
411.346 ฿ - 455.789 ฿ 10 มีในสต็อก
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
106.619 ฿ - 118.141 ฿ 75613 มีในสต็อก
50.0 mm
4
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
11.0 mm
50.0 mm
420.176 ฿ - 465.57 ฿ 3120 มีในสต็อก
85.0 mm
17.5 mm
67.5 mm
268.79 ฿ - 297.827 ฿ 57 มีในสต็อก
50.0 mm
4
50.0 mm
278.209 ฿ - 308.263 ฿ 25 มีในสต็อก
50.0 mm
4
76.0 mm
526.104 ฿ - 582.936 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
207.142 ฿ - 229.525 ฿ 242 มีในสต็อก
50.0 mm
2
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
11.0 mm
50.0 mm
268.785 ฿ - 297.827 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.0 mm
4
50.0 mm
295.915 ฿ - 327.885 ฿ 40 มีในสต็อก
50.0 mm
4
63.0 mm
320.573 ฿ - 355.201 ฿ 28 มีในสต็อก
50.0 mm
4
76.0 mm
364.477 ฿ - 364.477 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
51.0 mm
4
สแตนเลส
12.0 mm
51.0 mm
273.049 ฿ - 273.049 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
4
สแตนเลส
15.0 mm
60.0 mm
  • จาก 2
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in; ความกว้างโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; สีดำ;

1399123E

ช่วงราคา
704.213 ฿ - 635.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวสตัด
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    80.0 mm
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

399123E

ช่วงราคา
855.206 ฿ - 771.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    120.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความกว้างโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in; ;

399112E

ช่วงราคา
576.175 ฿ - 519.998 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    90.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

399121E

ช่วงราคา
573.79 ฿ - 517.845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

149912001E

ช่วงราคา
465.57 ฿ - 420.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสตัด
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    85.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    67.5 mm
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099118E

ช่วงราคา
284.004 ฿ - 256.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    63.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความหนาโดยรวม - 9.0 mm | 0.354 in ; สแตนเลส

20042134

ช่วงราคา
235.344 ฿ - 235.344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M5
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความกว้างโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in; ;

399113E

ช่วงราคา
748.66 ฿ - 675.668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    120.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

1399121E

ช่วงราคา
455.789 ฿ - 411.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสตัด
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    70.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    80.0 mm
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

199203E

ช่วงราคา
118.141 ฿ - 106.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    11.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

149912002E

ช่วงราคา
465.57 ฿ - 420.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสตัด
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    85.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    67.5 mm
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099121E

ช่วงราคา
297.827 ฿ - 268.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099119E

ช่วงราคา
308.263 ฿ - 278.209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    76.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

1399122E

ช่วงราคา
582.936 ฿ - 526.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวสตัด
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    110.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    80.0 mm
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

199201E

ช่วงราคา
229.525 ฿ - 207.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099111E

ช่วงราคา
297.827 ฿ - 268.785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099128E

ช่วงราคา
327.885 ฿ - 295.915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    63.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099129E

ช่วงราคา
355.201 ฿ - 320.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    76.0 mm
  • หมุนได้สูงสุด
    270
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความกว้างโดยรวม - 51.0 mm | 2.008 in ; ความหนาโดยรวม - 12.0 mm | 0.472 in ; สแตนเลส

20042127

ช่วงราคา
364.477 ฿ - 364.477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    51.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M6
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    51.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    51.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; สแตนเลส

20042110

ช่วงราคา
273.049 ฿ - 273.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    60.0 mm
  • ขนาดเกลียวสตัด
    M8
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm