บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.26 ฿ - 223.433 ฿ | 14630 มีในสต็อก |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 178.638 ฿ - 188.039 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47.528 ฿ - 50.034 ฿ | 43640 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส
|
มุม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 41.195 ฿ - 43.366 ฿ | 80280 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
เงา
|
สแตนเลส
|
มุม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 73.364 ฿ - 73.364 ฿ | 38600 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
เงา
|
สแตนเลส
|
มุม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 89.799 ฿ - 94.527 ฿ | 24066 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 829.207 ฿ - 918.788 ฿ | 25331 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
สแตนเลส 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 315.919 ฿ - 350.051 ฿ | 32 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 221.939 ฿ - 245.909 ฿ | 1926 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 239.205 ฿ - 265.045 ฿ | 1636 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 373.813 ฿ - 724.834 ฿ | 97 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 431.544 ฿ - 478.163 ฿ | 28904 มีในสต็อก |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 475.941 ฿ - 527.357 ฿ | 397 มีในสต็อก |
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
พ่นสีดำ
|
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 239.205 ฿ - 265.04 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 132.195 ฿ - 146.478 ฿ | 14862 มีในสต็อก |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 240.29 ฿ - 266.247 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 221.939 ฿ - 245.909 ฿ | 300 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1,321.991 ฿ - 1,464.813 ฿ | 962 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
สแตนเลส 304
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 132.228 ฿ - 139.188 ฿ | 17520 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121.426 ฿ - 127.815 ฿ | 15397 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ