บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622.548 ฿ - 689.806 ฿ | 111508 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 90.607 ฿ - 100.397 ฿ | 397622 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 92.453 ฿ - 102.443 ฿ | 299930 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 81.364 ฿ - 90.152 ฿ | 50197 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 75.814 ฿ - 84.004 ฿ | 415702 มีในสต็อก |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 87.836 ฿ - 97.321 ฿ | 28 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 133.128 ฿ - 147.517 ฿ | 100491 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
เงา
|
สแตนเลส 304
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 221.002 ฿ - 232.634 ฿ | 162984 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
เหล็กกล้า
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 195.319 ฿ - 205.597 ฿ | 1720 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
เหล็กกล้า
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 66.209 ฿ - 66.209 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
4
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 84.259 ฿ - 84.259 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
ผิวด้าน
|
PA
|
สีเหลี่ยม
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 603.626 ฿ - 603.626 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
4
|
เงา
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 308.309 ฿ - 308.309 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 190.502 ฿ - 190.502 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 167.868 ฿ - 167.868 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 81.721 ฿ - 81.721 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 135.425 ฿ - 135.425 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 65.406 ฿ - 65.406 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 245.422 ฿ - 245.422 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
แผ่นโครม
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 323.663 ฿ - 340.697 ฿ | 2400 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
เหล็กกล้า
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ