Menu Search

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดบนรูคว้าน

มีในสต็อก

บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน

มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), เหล็กกล้า, สแตนเลส และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ปัดด้วยแปรง โครเมียมมันวาว ผิวกระจก ผิวด้าน ชุบโครเมียม ซาติน ชุบสังกะสี และขัดเงา
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 100, 180, 240 และ 270 องศา
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
95 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของใบ ความยาวโดยรวม จำนวนรูยึด จบ วัสดุ รูปทรงบาน ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
212.26 ฿ - 223.433 ฿ 14630 มีในสต็อก
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
178.638 ฿ - 188.039 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
47.528 ฿ - 50.034 ฿ 43640 มีในสต็อก
1.5 mm
69.5 mm
6
เงา
สแตนเลส
มุม
40.0 mm
41.195 ฿ - 43.366 ฿ 80280 มีในสต็อก
1.5 mm
40.0 mm
5
เงา
สแตนเลส
มุม
40.0 mm
73.364 ฿ - 73.364 ฿ 38430 มีในสต็อก
2.0 mm
175.0 mm
8
เงา
สแตนเลส
มุม
38.0 mm
89.799 ฿ - 94.527 ฿ 24066 มีในสต็อก
1.5 mm
165.0 mm
8
เงา
สแตนเลส
สีเหลี่ยม
85.0 mm
829.207 ฿ - 918.788 ฿ 25331 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
สแตนเลส 304
40.0 mm
315.919 ฿ - 350.051 ฿ 32 มีในสต็อก
50.0 mm
4
76.0 mm
221.939 ฿ - 245.909 ฿ 1926 มีในสต็อก
6.0 mm
50.0 mm
4
แผ่นโครม
สังกะสีอัลลอย
สีเหลี่ยม
63.0 mm
239.205 ฿ - 265.045 ฿ 1636 มีในสต็อก
50.0 mm
6
แผ่นโครม
สังกะสีอัลลอย
สีเหลี่ยม
76.0 mm
373.813 ฿ - 724.834 ฿ 97 มีในสต็อก
8.0 mm
60.0 mm
4
Zamak
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สีเหลี่ยม
60.0 mm
431.544 ฿ - 478.163 ฿ 28904 มีในสต็อก
60.0 mm
4
60.0 mm
475.941 ฿ - 527.357 ฿ 283 มีในสต็อก
60.0 mm
4
พ่นสีดำ
90.0 mm
239.205 ฿ - 265.04 ฿ 50 มีในสต็อก
50.0 mm
4
76.0 mm
132.195 ฿ - 146.478 ฿ 9602 มีในสต็อก
40.0 mm
4
40.0 mm
240.29 ฿ - 266.247 ฿ 50 มีในสต็อก
50.0 mm
6
76.0 mm
221.939 ฿ - 245.909 ฿ 300 มีในสต็อก
50.0 mm
4
63.0 mm
1,321.991 ฿ - 1,464.813 ฿ 962 มีในสต็อก
6.0 mm
50.0 mm
สแตนเลส 304
50.0 mm
132.228 ฿ - 139.188 ฿ 16060 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
4
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
121.426 ฿ - 127.815 ฿ 30959 มีในสต็อก
50.0 mm
4
50.0 mm
  • จาก 5
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in ; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - 30% Glass Fibre Reinforced Nylon ;

550063

ช่วงราคา
223.433 ฿ - 212.26 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.9 mm
  • ความยาวโดยรวม
    75.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    6.4 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - 30% Glass Fibre Reinforced Nylon ;

550062

ช่วงราคา
188.039 ฿ - 178.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    80.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    5.7 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 69.5 mm | 2.736 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส ; จำนวนรูยึด - 6

1287383

ช่วงราคา
50.034 ฿ - 47.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    เงา
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - สแตนเลส ; จำนวนรูยึด - 5

1284316

ช่วงราคา
43.366 ฿ - 41.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    เงา
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 175.0 mm | 6.89 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; วัสดุ - สแตนเลส ; จำนวนรูยึด - 8

1285101

ช่วงราคา
73.364 ฿ - 73.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    2.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    175.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    38.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    เงา
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 165.0 mm | 6.496 in ; ความกว้างโดยรวม - 85.0 mm | 3.346 in ; วัสดุ - สแตนเลส ; จำนวนรูยึด - 8

1287384

ช่วงราคา
94.527 ฿ - 89.799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    1.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    165.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    85.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    เงา
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; สแตนเลส 304

299403E

ช่วงราคา
918.788 ฿ - 829.207 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25331 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 76.0 mm | 2.992 in ;

0991110E

ช่วงราคา
350.051 ฿ - 315.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    76.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099117E

ช่วงราคา
245.909 ฿ - 221.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    63.0 mm
  • สี
    ใส
บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

099116E

ช่วงราคา
265.045 ฿ - 239.205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    76.0 mm
  • สี
    สีเงิน
  • จบ
    แผ่นโครม
บานพับปีกสั้นและยาว - M8; 60.0 mm; 60.0 mm; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

399114E

ช่วงราคา
724.834 ฿ - 373.813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    15.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ;

399124E

ช่วงราคา
478.163 ฿ - 431.544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28904 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับปีกสั้นและยาว 90.0 mm 60.0 mm 8.2 mm สีดำ Zamak

399125E

ช่วงราคา
527.357 ฿ - 475.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
283 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    8.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    90.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    พ่นสีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 76.0 mm | 2.992 in ;

0991210E

ช่วงราคา
265.04 ฿ - 239.205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    76.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ;

299123E

ช่วงราคา
146.478 ฿ - 132.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9602 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 76.0 mm | 2.992 in ;

099126E

ช่วงราคา
266.247 ฿ - 240.29 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    76.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    6
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ;

099127E

ช่วงราคา
245.909 ฿ - 221.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    63.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; สแตนเลส 304

099404E

ช่วงราคา
1,464.813 ฿ - 1,321.991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุ
    สแตนเลส 304
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; สีดำ; 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

299203E

ช่วงราคา
139.188 ฿ - 132.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; ;

099124E

ช่วงราคา
127.815 ฿ - 121.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4