Menu Search

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - มีเกลียว/ไม่ล็อค

มีในสต็อก

พลันเจอร์จัดทำดัชนีมีเกลียวไม่มีตัวล็อคช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน ใช้สำหรับการระบุตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำดัชนี และการจับยึดงาน เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์จัดเลี้ยง สายพานลำเลียง เป็นต้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
62 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก พลังสุดท้าย ขนาดเกลียวดครงยึด ประเภทล็อคด้ามจับ แรงปลายเริ่มต้น สั่งซื้อ
190.006 ฿ - 210.529 ฿ 13592 มีในสต็อก
M10 x 1.0
659.729 ฿ - 731.00 ฿ 5 มีในสต็อก
M16 x 1.5
560.153 ฿ - 620.664 ฿ 21 มีในสต็อก
M10 x 1
559.926 ฿ - 620.414 ฿ 24143 มีในสต็อก
M12 x 1.5
248.582 ฿ - 275.434 ฿ 497 มีในสต็อก
M12 x 1.75
583.154 ฿ - 646.157 ฿ 66 มีในสต็อก
M12 x 1.5
287.665 ฿ - 318.749 ฿ 25 มีในสต็อก
M12 x 1.75
499.429 ฿ - 553.383 ฿ 123 มีในสต็อก
M10 x 1.0
705.939 ฿ - 782.203 ฿ 20 มีในสต็อก
M16 x 1.5
163.08 ฿ - 180.693 ฿ 34 มีในสต็อก
M10 x 1.0
451.961 ฿ - 500.793 ฿ 2 มีในสต็อก
M10 x 1.0
902.748 ฿ - 1,000.273 ฿ 6626 มีในสต็อก
M10 x 1.0
550.725 ฿ - 579.711 ฿ 425 มีในสต็อก
M10
600.559 ฿ - 632.172 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10 x 1
633.578 ฿ - 666.93 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M12 x 1.5
469.166 ฿ - 493.861 ฿ 4400 มีในสต็อก
M8
756.177 ฿ - 795.975 ฿ 19 มีในสต็อก
M16
525.784 ฿ - 553.453 ฿ 224 มีในสต็อก
M10 x 1
531.57 ฿ - 559.55 ฿ 540 มีในสต็อก
M10
609.38 ฿ - 641.456 ฿ 8 มีในสต็อก
M16 x 1,5
  • จาก 4
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.2 mm | 0.717 in ;

497511

ช่วงราคา
210.529 ฿ - 190.006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.2 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1.5 ; ; ;

491233

ช่วงราคา
731.00 ฿ - 659.729 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ติ่งปลาย
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    55.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ; ; ;

491235

ช่วงราคา
620.664 ฿ - 560.153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    51.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.5 ; ; ;

491232

ช่วงราคา
620.414 ฿ - 559.926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ติ่งปลาย
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.75 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 24.0 mm | 0.945 in ;

497512

ช่วงราคา
275.434 ฿ - 248.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
497 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.75
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.0 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    39.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.5 ; ; ;

491236

ช่วงราคา
646.157 ฿ - 583.154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ติ่งปลาย
    6.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    61.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.75 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 24.0 mm | 0.945 in ;

497513

ช่วงราคา
318.749 ฿ - 287.665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.75
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.0 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    39.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; ;

491234

ช่วงราคา
553.383 ฿ - 499.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ติ่งปลาย
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1.5 ; ; ;

491237

ช่วงราคา
782.203 ฿ - 705.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ติ่งปลาย
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    77.0 mm
  • จบ
    ผิวด้าน
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กขัดเงา
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.2 mm | 0.717 in ;

497510

ช่วงราคา
180.693 ฿ - 163.08 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.2 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.2 mm | 0.717 in ;

497515

ช่วงราคา
500.793 ฿ - 451.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.2 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1.0 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 18.2 mm | 0.717 in ;

497514

ช่วงราคา
1,000.273 ฿ - 902.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6626 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.2 mm
  • ติ่งปลาย
    7.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.4 mm
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220747

ช่วงราคา
579.711 ฿ - 550.725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
425 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220781

ช่วงราคา
632.172 ฿ - 600.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.5 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in

1220784

ช่วงราคา
666.93 ฿ - 633.578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in ; ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in

1220742

ช่วงราคา
493.861 ฿ - 469.166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    27.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220762

ช่วงราคา
795.975 ฿ - 756.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    47.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220776

ช่วงราคา
553.453 ฿ - 525.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220751

ช่วงราคา
559.55 ฿ - 531.57 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    34.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1,5 ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220768

ช่วงราคา
641.456 ฿ - 609.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    47.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์