Menu Search

ไส้ไก่พันสายยาง

มีในสต็อก

ปลอกป้องกันไฟกำจัดการปนเปื้อนของสายไฮดรอลิกระหว่างการเปลี่ยนท่อ ทนต่อความร้อน โอโซน และการขีดข่วนและช่วยให้ประกอบและถอดมัดได้ง่าย
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
62 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม สี ความยาวของม้วน วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายยางที่เข้ากันได้ วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
1,599.838 ฿ - 1,772.681 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
30.5 m
PES
โพลีอีสเตอร์
3,290.079 ฿ - 3,645.517 ฿ 14 มีในสต็อก
30.5 m
สีดำ
30.5 m
PES;PO
Polyester:Polyolefin
2,107.215 ฿ - 2,334.862 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
30.5 m
PES
โพลีอีสเตอร์
12,249.648 ฿ - 13,573.013 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
25.0 m
Polyester;Polyamide
4,858.365 ฿ - 5,383.231 ฿ 1 มีในสต็อก
สีดำ
30.5 m
PES
โพลีอีสเตอร์
5,011.213 ฿ - 5,552.593 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
15.2 m
PES
โพลีอีสเตอร์
5,160.067 ฿ - 5,717.524 ฿ 1 มีในสต็อก
สีดำ
25.0 m
Polyester;Polyamide
5,901.331 ฿ - 6,538.871 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
25.0 m
Polyester;Polyamide
8,392.396 ฿ - 9,299.05 ฿ 10 มีในสต็อก
30.5 m
สีดำ
30.5 m
PES;PO
Polyester:Polyolefin
3,507.874 ฿ - 3,886.847 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
15.2 m
PES
โพลีอีสเตอร์
6,806.825 ฿ - 7,542.183 ฿ 5 มีในสต็อก
30.5 m
สีดำ
30.5 m
PES;PO
Polyester:Polyolefin
4,349.74 ฿ - 4,819.662 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
30.5 m
PES
โพลีอีสเตอร์
2,336.476 ฿ - 2,588.891 ฿ 1 มีในสต็อก
สีดำ
30.5 m
PES
โพลีอีสเตอร์
5,136.514 ฿ - 5,691.428 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
30.5 m
PES
โพลีอีสเตอร์
7,070.613 ฿ - 7,834.474 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
25.0 m
Polyester;Polyamide
4,935.121 ฿ - 5,468.278 ฿ 17 มีในสต็อก
30.5 m
สีดำ
30.5 m
PES;PO
Polyester:Polyolefin
3,620.60 ฿ - 4,011.739 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
30.5 m
PES
โพลีอีสเตอร์
11,507.981 ฿ - 12,751.221 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
25.0 m
Polyester;Polyamide
1,970.658 ฿ - 2,183.558 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
30.5 m
PES
โพลีอีสเตอร์
4,007.233 ฿ - 4,440.142 ฿ 1 มีในสต็อก
สีดำ
15.2 m
PES
โพลีอีสเตอร์
  • จาก 4
ไส้ไก่พันท่อ - 0.591 in; ความกว้างแบน - 25 mm | 0.984 in;PES

900344

ช่วงราคา
1,772.681 ฿ - 1,599.838 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    25 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - ; ;PES;PO

900317

ช่วงราคา
3,645.517 ฿ - 3,290.079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester:Polyolefin
  • วัสดุ
    PES;PO
  • อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด
    110 °C
ไส้ไก่พันท่อ - 0.866 in; ความกว้างแบน - 35 mm | 1.378 in;PES

900346

ช่วงราคา
2,334.862 ฿ - 2,107.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    35 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - 45.0 mm; ;

900333

ช่วงราคา
13,573.013 ฿ - 12,249.648 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    45.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester;Polyamide
ไส้ไก่พันท่อ - 1.969 in; ความกว้างแบน - 80 mm | 3.150 in;PES

900352

ช่วงราคา
5,383.231 ฿ - 4,858.365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    80 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    50 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - 4.921 in; ความกว้างแบน - 200 mm | 7.874 in;PES

900358

ช่วงราคา
5,552.593 ฿ - 5,011.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    200 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    125 mm
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - 20.0 mm; ;

900328

ช่วงราคา
5,717.524 ฿ - 5,160.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester;Polyamide
ไส้ไก่พันท่อ - 25.0 mm; ;

900329

ช่วงราคา
6,538.871 ฿ - 5,901.331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester;Polyamide
ไส้ไก่พันท่อ - ; ;PES;PO

900324

ช่วงราคา
9,299.05 ฿ - 8,392.396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester:Polyolefin
  • วัสดุ
    PES;PO
  • อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด
    110 °C
ไส้ไก่พันท่อ - 3.543 in; ความกว้างแบน - 145 mm | 5.709 in;PES

900356

ช่วงราคา
3,886.847 ฿ - 3,507.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    145 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    90 mm
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - ; ;PES;PO

900322

ช่วงราคา
7,542.183 ฿ - 6,806.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester:Polyolefin
  • วัสดุ
    PES;PO
  • อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด
    110 °C
ไส้ไก่พันท่อ - 1.732 in; ความกว้างแบน - 70 mm | 2.756 in;PES

900351

ช่วงราคา
4,819.662 ฿ - 4,349.74 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    70 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    44 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - 0.984 in; ความกว้างแบน - 40 mm | 1.575 in;PES

900347

ช่วงราคา
2,588.891 ฿ - 2,336.476 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    40 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - 2.244 in; ความกว้างแบน - 90 mm | 3.543 in;PES

900353

ช่วงราคา
5,691.428 ฿ - 5,136.514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    90 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    57 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - 30.0 mm; ;

900330

ช่วงราคา
7,834.474 ฿ - 7,070.613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    30.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester;Polyamide
ไส้ไก่พันท่อ - ; ;PES;PO

900319

ช่วงราคา
5,468.278 ฿ - 4,935.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester:Polyolefin
  • วัสดุ
    PES;PO
  • อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด
    110 °C
ไส้ไก่พันท่อ - 1.496 in; ความกว้างแบน - 60 mm | 2.362 in;PES

900350

ช่วงราคา
4,011.739 ฿ - 3,620.60 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    60 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    38 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - 40.0 mm; ;

900332

ช่วงราคา
12,751.221 ฿ - 11,507.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    40.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    25.0 m
  • วัสดุเต็ม
    Polyester;Polyamide
ไส้ไก่พันท่อ - 0.748 in; ความกว้างแบน - 30 mm | 1.181 in;PES

900345

ช่วงราคา
2,183.558 ฿ - 1,970.658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    30 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19 mm
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์
ไส้ไก่พันท่อ - 4.331 in; ความกว้างแบน - 176 mm | 6.929 in;PES

900357

ช่วงราคา
4,440.142 ฿ - 4,007.233 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความกว้างแบน
    176 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    110 mm
  • ความยาวของม้วน
    15.2 m
  • วัสดุเต็ม
    โพลีอีสเตอร์