อินเสิร์ตท่อมีหลายคุณลักษณะให้เลือกใช้ แบบสอดเข้าปลายท่อ เหมาะสำหรับใช้ติดกับขาปรับหรือลูกล้อที่ปรับได้
อินเสิร์ตแนวนอนกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อสอดเข้าไปในท่อเหลี่ยม โดยให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตากับชิ้นงาน
ลูกค้าสามารถเลือกจากสี่ตัวเลือกที่สามารถเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่
แบบที่ 1 มี 1 ระดับ และ 2 ทิศทาง
แบบที่ 2 มี 1 ระดับ 2 ทิศทาง และมีเกลียวด้านบน
แบบที่ 3 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและมีเกลียวด้านล่าง
แบบที่ 4 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและ 2 เกลียว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างหัว | ความยาวหัว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.983 ฿ - 98.597 ฿ | 12425 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 90.838 ฿ - 100.652 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 114.786 ฿ - 127.189 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 100.884 ฿ - 111.784 ฿ | 1300 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 76.835 ฿ - 85.136 ฿ | 120 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 52.827 ฿ - 58.534 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 72.199 ฿ - 79.995 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 88.263 ฿ - 97.799 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 39.872 ฿ - 44.178 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 104.972 ฿ - 116.303 ฿ | 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 45.403 ฿ - 50.308 ฿ | 28 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 107.408 ฿ - 119.013 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 74.158 ฿ - 82.171 ฿ | 94 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 95.711 ฿ - 106.049 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50.025 ฿ - 55.43 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 82.338 ฿ - 91.238 ฿ | 900 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 42.605 ฿ - 47.203 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 72.325 ฿ - 80.139 ฿ | 999 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 42.605 ฿ - 47.203 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ