จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด | รูปแบบจุก | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8976 ฿ - 7.6427 ฿ | 95046 มีในสต็อก |
0.752 in
19.1 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
||
| 11.0737 ฿ - 12.2694 ฿ | 1409 มีในสต็อก |
0.689 in
17.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.437 in
11.1 mm
|
Solid
|
||
| 16.2268 ฿ - 17.9802 ฿ | 951 มีในสต็อก |
0.925 in
23.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
0.748 in
19.0 mm
|
Solid
|
||
| 528.5791 ฿ - 585.6876 ฿ | 5 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
3.252 in
82.6 mm
|
Solid
|
||
| 197.4258 ฿ - 218.7522 ฿ | 63 มีในสต็อก |
2.689 in
68.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
2.28 in
57.9 mm
|
Solid
|
||
| 0.7362 ฿ - 0.8165 ฿ | 125352 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
Solid
|
||
| 55.4488 ฿ - 61.4362 ฿ | 3694 มีในสต็อก |
1.437 in
36.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.189 in
30.2 mm
|
Solid
|
||
| 5.6439 ฿ - 6.2507 ฿ | 21096 มีในสต็อก |
0.563 in
14.3 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
Solid
|
||
| 319.5532 ฿ - 354.077 ฿ | 1075 มีในสต็อก |
2.953 in
75.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
2.437 in
61.9 mm
|
Solid
|
||
| 26.3324 ฿ - 29.1699 ฿ | 110 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
0.906 in
23.0 mm
|
Solid
|
||
| 8.9143 ฿ - 9.8691 ฿ | 1337420 มีในสต็อก |
0.799 in
20.3 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Solid
|
||
| 21.6789 ฿ - 24.0168 ฿ | 22129 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
0.78 in
19.8 mm
|
Solid
|
||
| 69.7437 ฿ - 77.2794 ฿ | 3435 มีในสต็อก |
1.752 in
44.5 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
1.469 in
37.3 mm
|
Solid
|
||
| 69.3645 ฿ - 76.8555 ฿ | 547 มีในสต็อก |
1.626 in
41.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
1.311 in
33.3 mm
|
Solid
|
||
| 44.1966 ฿ - 48.9661 ฿ | 16152 มีในสต็อก |
1.693 in
43.0 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hollow
|
||
| 630.4553 ฿ - 698.5616 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4 in
101.6 mm
|
ธรรมชาติ
|
ซิลิโคน
|
3.252 in
82.6 mm
|
Solid
|
||
| 97.6689 ฿ - 108.2161 ฿ | 1139 มีในสต็อก |
2.063 in
52.4 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
Solid
|
||
| 424.2803 ฿ - 470.1143 ฿ | 21 มีในสต็อก |
3.5 in
88.9 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
||
| 2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ | 28678 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
สีเหลือง
|
ซิลิโคน
|
0.256 in
6.5 mm
|
Solid
|
||
| 2.9759 ฿ - 3.2971 ฿ | 84991 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
EPDM
|
0.024 in
0.6 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ