Menu Search

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
113 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด รูปแบบจุก สั่งซื้อ
46.5702 ฿ - 51.5939 ฿ 51965 มีในสต็อก
36.5 mm
สีดำ
EPDM
30.2 mm
Solid
35.2377 ฿ - 39.0435 ฿ 622 มีในสต็อก
31.8 mm
สีดำ
EPDM
26.2 mm
Solid
111.6471 ฿ - 123.7112 ฿ 17110 มีในสต็อก
56.0 mm
สีดำ
EPDM
47.6 mm
Solid
88.0318 ฿ - 97.535 ฿ 1100 มีในสต็อก
46.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
38.1 mm
Solid
52.2007 ฿ - 57.8402 ฿ 37716 มีในสต็อก
38.9 mm
สีดำ
EPDM
31.8 mm
Solid
165.5878 ฿ - 321.0746 ฿ 1450 มีในสต็อก
68.3 mm
สีดำ
EPDM
57.9 mm
Solid
133.0806 ฿ - 147.4603 ฿ 1822 มีในสต็อก
56.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
47.6 mm
Solid
11.5957 ฿ - 12.8494 ฿ 63573 มีในสต็อก
19.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
14.3 mm
Solid
3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ 864273 มีในสต็อก
11.1 mm
สีดำ
EPDM
6.4 mm
Solid
8.9812 ฿ - 9.9494 ฿ 113 มีในสต็อก
15.9 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
11.1 mm
Solid
171.0801 ฿ - 189.5555 ฿ 51 มีในสต็อก
63.5 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
54.0 mm
Solid
116.4031 ฿ - 128.9804 ฿ 5383 มีในสต็อก
52.4 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
44.5 mm
Solid
506.0302 ฿ - 560.6982 ฿ 922 มีในสต็อก
88.9 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
76.2 mm
Solid
0.6782 ฿ - 0.7495 ฿ 423598 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
EPDM
1.6 mm
Solid
3.2213 ฿ - 3.5693 ฿ 209778 มีในสต็อก
11.1 mm
สีดำ
EPDM
8.7 mm
Solid
62.1635 ฿ - 68.8826 ฿ 34 มีในสต็อก
38.9 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
31.8 mm
Solid
0.4506 ฿ - 0.4952 ฿ 4308 มีในสต็อก
2.0 mm
สีดำ
EPDM
0.5 mm
Solid
2.3334 ฿ - 2.5877 ฿ 324072 มีในสต็อก
8.7 mm
สีดำ
EPDM
4.8 mm
Solid
1.1243 ฿ - 1.2448 ฿ 318554 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
EPDM
3.2 mm
Solid
14.3753 ฿ - 15.9279 ฿ 134359 มีในสต็อก
20.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
15.5 mm
Solid
  • จาก 6
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 30.2 mm | 1.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 36.5 mm | 1.437 in

461558

ช่วงราคา
51.5939 ฿ - 46.5702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 26.2 mm | 1.031 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 31.8 mm | 1.252 in

461556

ช่วงราคา
39.0435 ฿ - 35.2377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 47.6 mm | 1.874 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 56.0 mm | 2.205 in

461566

ช่วงราคา
123.7112 ฿ - 111.6471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    47.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.1 mm | 1.5 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in

461514

ช่วงราคา
97.535 ฿ - 88.0318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 31.8 mm | 1.252 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 38.9 mm | 1.531 in

461559

ช่วงราคา
57.8402 ฿ - 52.2007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 57.9 mm | 2.28 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 68.3 mm | 2.689 in

461569

ช่วงราคา
321.0746 ฿ - 165.5878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    57.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 47.6 mm | 1.874 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 56.0 mm | 2.205 in

461517

ช่วงราคา
147.4603 ฿ - 133.0806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    47.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 14.3 mm | 0.563 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

461506

ช่วงราคา
12.8494 ฿ - 11.5957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.4 mm | 0.252 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.1 mm | 0.437 in

461539

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
864273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.1 mm | 0.437 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.9 mm | 0.626 in

461504

ช่วงราคา
9.9494 ฿ - 8.9812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 54.0 mm | 2.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 63.5 mm | 2.5 in

461519

ช่วงราคา
189.5555 ฿ - 171.0801 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    54.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 44.5 mm | 1.752 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 52.4 mm | 2.063 in

461516

ช่วงราคา
128.9804 ฿ - 116.4031 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5383 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    44.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 76.2 mm | 3 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 88.9 mm | 3.5 in

461522

ช่วงราคา
560.6982 ฿ - 506.0302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    76.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

461529

ช่วงราคา
0.7495 ฿ - 0.6782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
423598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.7 mm | 0.343 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.1 mm | 0.437 in

461538

ช่วงราคา
3.5693 ฿ - 3.2213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
209778 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 31.8 mm | 1.252 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 38.9 mm | 1.531 in

461510

ช่วงราคา
68.8826 ฿ - 62.1635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.5 mm | 0.02 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in

461526

ช่วงราคา
0.4952 ฿ - 0.4506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    0.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in

461535

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
324072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

461532

ช่วงราคา
1.2448 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
318554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.5 mm | 0.61 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 20.0 mm | 0.787 in

461507

ช่วงราคา
15.9279 ฿ - 14.3753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134359 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก