Menu Search

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
56 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด รูปแบบจุก สั่งซื้อ
2.3334 ฿ - 2.5877 ฿ 324072 มีในสต็อก
8.7 mm
สีดำ
EPDM
4.8 mm
Solid
6.2953 ฿ - 6.9824 ฿ 109971 มีในสต็อก
14.3 mm
สีดำ
EPDM
7.9 mm
Solid
35.2377 ฿ - 39.0435 ฿ 622 มีในสต็อก
31.8 mm
สีดำ
EPDM
26.2 mm
Solid
111.6471 ฿ - 123.7112 ฿ 17110 มีในสต็อก
56.0 mm
สีดำ
EPDM
47.6 mm
Solid
108.3544 ฿ - 120.0572 ฿ 1054 มีในสต็อก
63.0 mm
สีดำ
EPDM
50.0 mm
Hollow
0.5086 ฿ - 0.5666 ฿ 33878 มีในสต็อก
3.2 mm
สีดำ
EPDM
0.8 mm
Solid
3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ 864273 มีในสต็อก
11.1 mm
สีดำ
EPDM
6.4 mm
Solid
975.0024 ฿ - 1,080.3318 ฿ 3 มีในสต็อก
127.0 mm
สีดำ
EPDM
88.9 mm
Solid
143.4984 ฿ - 159.0025 ฿ 1610 มีในสต็อก
63.5 mm
สีดำ
EPDM
54.0 mm
Solid
67.62 ฿ - 74.9236 ฿ 263 มีในสต็อก
53.0 mm
สีดำ
EPDM
45.0 mm
Hollow
46.5702 ฿ - 51.5939 ฿ 42758 มีในสต็อก
36.5 mm
สีดำ
EPDM
30.2 mm
Solid
36.5807 ฿ - 40.5336 ฿ 30 มีในสต็อก
39.0 mm
สีดำ
EPDM
31.0 mm
Hollow
7.1519 ฿ - 7.9283 ฿ 528 มีในสต็อก
15.1 mm
สีดำ
EPDM
10.3 mm
Solid
8.9812 ฿ - 9.9538 ฿ 75328 มีในสต็อก
17.5 mm
สีดำ
EPDM
11.1 mm
Solid
4.2653 ฿ - 4.7293 ฿ 219720 มีในสต็อก
2.5 mm
สีดำ
EPDM
0.8 mm
3.4622 ฿ - 3.8325 ฿ 48571 มีในสต็อก
2.0 mm
สีดำ
EPDM
0.6 mm
  • จาก 3
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in

461535

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
324072 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.9 mm | 0.311 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 14.3 mm | 0.563 in

461541

ช่วงราคา
6.9824 ฿ - 6.2953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109971 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 26.2 mm | 1.031 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 31.8 mm | 1.252 in

461556

ช่วงราคา
39.0435 ฿ - 35.2377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 47.6 mm | 1.874 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 56.0 mm | 2.205 in

461566

ช่วงราคา
123.7112 ฿ - 111.6471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    47.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 50.0 mm | 1.969 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 63.0 mm | 2.48 in

461583

ช่วงราคา
120.0572 ฿ - 108.3544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    50.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in

461527

ช่วงราคา
0.5666 ฿ - 0.5086 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    0.8 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.4 mm | 0.252 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.1 mm | 0.437 in

461539

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
864273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 88.9 mm | 3.5 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 127.0 mm | 5 in

461573

ช่วงราคา
1,080.3318 ฿ - 975.0024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    88.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 54.0 mm | 2.126 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 63.5 mm | 2.5 in

461568

ช่วงราคา
159.0025 ฿ - 143.4984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 45.0 mm | 1.772 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 53.0 mm | 2.087 in

461582

ช่วงราคา
74.9236 ฿ - 67.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    45.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 30.2 mm | 1.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 36.5 mm | 1.437 in

461558

ช่วงราคา
51.5939 ฿ - 46.5702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 31.0 mm | 1.22 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 39.0 mm | 1.535 in

461574

ช่วงราคา
40.5336 ฿ - 36.5807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    31.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 10.3 mm | 0.406 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 15.1 mm | 0.594 in

461543

ช่วงราคา
7.9283 ฿ - 7.1519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.1 mm | 0.437 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 17.5 mm | 0.689 in

461546

ช่วงราคา
9.9538 ฿ - 8.9812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.5 mm | 0.098 in

498743

ช่วงราคา
4.7293 ฿ - 4.2653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    0.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    2.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.6 mm | 0.024 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in

498741

ช่วงราคา
3.8325 ฿ - 3.4622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    0.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    2.0 mm