Menu Search

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
56 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด รูปแบบจุก สั่งซื้อ
6.8976 ฿ - 7.6427 ฿ 95046 มีในสต็อก
19.1 mm
สีดำ
EPDM
14.3 mm
Solid
528.5791 ฿ - 585.6876 ฿ 5 มีในสต็อก
101.6 mm
สีดำ
EPDM
82.6 mm
Solid
0.7362 ฿ - 0.8165 ฿ 125352 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
EPDM
1.6 mm
Solid
5.6439 ฿ - 6.2507 ฿ 21096 มีในสต็อก
14.3 mm
สีดำ
EPDM
7.9 mm
Solid
26.3324 ฿ - 29.1699 ฿ 110 มีในสต็อก
27.0 mm
สีดำ
EPDM
23.0 mm
Solid
8.9143 ฿ - 9.8691 ฿ 1337420 มีในสต็อก
20.3 mm
สีดำ
EPDM
15.9 mm
Solid
21.6789 ฿ - 24.0168 ฿ 21501 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
EPDM
19.8 mm
Solid
69.7437 ฿ - 77.2794 ฿ 3435 มีในสต็อก
44.5 mm
สีดำ
EPDM
37.3 mm
Solid
44.1966 ฿ - 48.9661 ฿ 16152 มีในสต็อก
43.0 mm
สีดำ
EPDM
36.0 mm
Hollow
97.6689 ฿ - 108.2161 ฿ 1139 มีในสต็อก
52.4 mm
สีดำ
EPDM
44.5 mm
Solid
424.2803 ฿ - 470.1143 ฿ 21 มีในสต็อก
88.9 mm
สีดำ
EPDM
76.2 mm
Solid
2.9759 ฿ - 3.2971 ฿ 84991 มีในสต็อก
2.0 mm
สีดำ
EPDM
0.6 mm
46.5702 ฿ - 51.5939 ฿ 42758 มีในสต็อก
36.5 mm
สีดำ
EPDM
30.2 mm
Solid
35.2377 ฿ - 39.0435 ฿ 622 มีในสต็อก
31.8 mm
สีดำ
EPDM
26.2 mm
Solid
111.6471 ฿ - 123.7112 ฿ 17110 มีในสต็อก
56.0 mm
สีดำ
EPDM
47.6 mm
Solid
52.2007 ฿ - 57.8402 ฿ 37716 มีในสต็อก
38.9 mm
สีดำ
EPDM
31.8 mm
Solid
165.5878 ฿ - 321.0746 ฿ 1450 มีในสต็อก
68.3 mm
สีดำ
EPDM
57.9 mm
Solid
3.6228 ฿ - 4.0154 ฿ 864273 มีในสต็อก
11.1 mm
สีดำ
EPDM
6.4 mm
Solid
0.6782 ฿ - 0.7495 ฿ 423598 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
EPDM
1.6 mm
Solid
3.2213 ฿ - 3.5693 ฿ 209778 มีในสต็อก
11.1 mm
สีดำ
EPDM
8.7 mm
Solid
  • จาก 3
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 14.3 mm | 0.563 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in

461547

ช่วงราคา
7.6427 ฿ - 6.8976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 82.6 mm | 3.252 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 101.6 mm | 4 in

461572

ช่วงราคา
585.6876 ฿ - 528.5791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    82.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

461530

ช่วงราคา
0.8165 ฿ - 0.7362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125352 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.9 mm | 0.311 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 14.3 mm | 0.563 in

461542

ช่วงราคา
6.2507 ฿ - 5.6439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 23.0 mm | 0.906 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 27.0 mm | 1.063 in

461554

ช่วงราคา
29.1699 ฿ - 26.3324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    23.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.9 mm | 0.626 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 20.3 mm | 0.799 in

461550

ช่วงราคา
9.8691 ฿ - 8.9143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1337420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 19.8 mm | 0.78 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in

461553

ช่วงราคา
24.0168 ฿ - 21.6789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21501 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 37.3 mm | 1.469 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 44.5 mm | 1.752 in

461562

ช่วงราคา
77.2794 ฿ - 69.7437 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    37.3 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 36.0 mm | 1.417 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 43.0 mm | 1.693 in

461575

ช่วงราคา
48.9661 ฿ - 44.1966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    36.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 44.5 mm | 1.752 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 52.4 mm | 2.063 in

461565

ช่วงราคา
108.2161 ฿ - 97.6689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    44.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 76.2 mm | 3 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 88.9 mm | 3.5 in

461571

ช่วงราคา
470.1143 ฿ - 424.2803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    76.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.6 mm | 0.024 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in

498740

ช่วงราคา
3.2971 ฿ - 2.9759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    0.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด
    2.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 30.2 mm | 1.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 36.5 mm | 1.437 in

461558

ช่วงราคา
51.5939 ฿ - 46.5702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 26.2 mm | 1.031 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 31.8 mm | 1.252 in

461556

ช่วงราคา
39.0435 ฿ - 35.2377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 47.6 mm | 1.874 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 56.0 mm | 2.205 in

461566

ช่วงราคา
123.7112 ฿ - 111.6471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    47.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 31.8 mm | 1.252 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 38.9 mm | 1.531 in

461559

ช่วงราคา
57.8402 ฿ - 52.2007 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 57.9 mm | 2.28 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 68.3 mm | 2.689 in

461569

ช่วงราคา
321.0746 ฿ - 165.5878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    57.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.4 mm | 0.252 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.1 mm | 0.437 in

461539

ช่วงราคา
4.0154 ฿ - 3.6228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
864273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

461529

ช่วงราคา
0.7495 ฿ - 0.6782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
423598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.7 mm | 0.343 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.1 mm | 0.437 in

461538

ช่วงราคา
3.5693 ฿ - 3.2213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
209778 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF