Menu Search

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
113 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด รูปแบบจุก สั่งซื้อ
1.8114 ฿ - 2.0033 ฿ 2032 มีในสต็อก
8.7 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.8 mm
Solid
10.0252 ฿ - 11.1094 ฿ 93368 มีในสต็อก
16.7 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
12.7 mm
Solid
0.7674 ฿ - 0.8522 ฿ 2073880 มีในสต็อก
4.8 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.6 mm
Solid
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 469011 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.2 mm
Solid
13.4473 ฿ - 14.9017 ฿ 106489 มีในสต็อก
19.8 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
15.9 mm
Solid
143.8018 ฿ - 159.3416 ฿ 122 มีในสต็อก
25.4 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
19.8 mm
Solid
64.0017 ฿ - 70.9171 ฿ 6471 มีในสต็อก
46.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
38.0 mm
Hollow
1.9453 ฿ - 2.1505 ฿ 207822 มีในสต็อก
9.2 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
6.2 mm
Solid
1.45 ฿ - 1.6062 ฿ 762060 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
3.2 mm
Solid
52.6067 ฿ - 58.2908 ฿ 5882 มีในสต็อก
43.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
36.0 mm
Hollow
0.5443 ฿ - 0.6023 ฿ 353113 มีในสต็อก
3.2 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.6 mm
Solid
8.9143 ฿ - 9.8691 ฿ 1337420 มีในสต็อก
20.3 mm
สีดำ
EPDM
15.9 mm
Solid
21.6789 ฿ - 24.0168 ฿ 21501 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
EPDM
19.8 mm
Solid
69.7437 ฿ - 77.2794 ฿ 3435 มีในสต็อก
44.5 mm
สีดำ
EPDM
37.3 mm
Solid
267.9637 ฿ - 519.5979 ฿ 25 มีในสต็อก
75.0 mm
สีดำ
EPDM
61.9 mm
Solid
13.7685 ฿ - 15.2497 ฿ 28 มีในสต็อก
19.8 mm
สีดำ
EPDM
15.9 mm
Solid
18.828 ฿ - 20.8669 ฿ 28285 มีในสต็อก
23.8 mm
สีดำ
EPDM
18.3 mm
Solid
28.1795 ฿ - 31.2223 ฿ 49638 มีในสต็อก
27.9 mm
สีดำ
EPDM
23.8 mm
Solid
97.6689 ฿ - 108.2161 ฿ 1139 มีในสต็อก
52.4 mm
สีดำ
EPDM
44.5 mm
Solid
424.2803 ฿ - 470.1143 ฿ 21 มีในสต็อก
88.9 mm
สีดำ
EPDM
76.2 mm
Solid
  • จาก 6
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in

41325

ช่วงราคา
2.0033 ฿ - 1.8114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 12.7 mm | 0.5 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 16.7 mm | 0.657 in

41329

ช่วงราคา
11.1094 ฿ - 10.0252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

461495

ช่วงราคา
0.8522 ฿ - 0.7674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2073880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 5.5 mm | 0.217 in

461496

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
469011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.2 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.9 mm | 0.626 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.8 mm | 0.78 in

41331

ช่วงราคา
14.9017 ฿ - 13.4473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106489 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 19.8 mm | 0.78 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in

41332

ช่วงราคา
159.3416 ฿ - 143.8018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.0 mm | 1.496 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in

110062

ช่วงราคา
70.9171 ฿ - 64.0017 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    38.0 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 6.2 mm | 0.244 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 9.2 mm | 0.362 in

461499

ช่วงราคา
2.1505 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
207822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.2 mm | 0.126 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

461497

ช่วงราคา
1.6062 ฿ - 1.45 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
762060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 36.0 mm | 1.417 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 43.0 mm | 1.693 in

110061

ช่วงราคา
58.2908 ฿ - 52.6067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.6 mm | 0.063 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in

41322

ช่วงราคา
0.6023 ฿ - 0.5443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
353113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    1.6 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.9 mm | 0.626 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 20.3 mm | 0.799 in

461550

ช่วงราคา
9.8691 ฿ - 8.9143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1337420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 19.8 mm | 0.78 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in

461553

ช่วงราคา
24.0168 ฿ - 21.6789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21501 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 37.3 mm | 1.469 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 44.5 mm | 1.752 in

461562

ช่วงราคา
77.2794 ฿ - 69.7437 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    37.3 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 61.9 mm | 2.437 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 75.0 mm | 2.953 in

461570

ช่วงราคา
519.5979 ฿ - 267.9637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    61.9 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 15.9 mm | 0.626 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.8 mm | 0.78 in

461549

ช่วงราคา
15.2497 ฿ - 13.7685 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 18.3 mm | 0.72 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 23.8 mm | 0.937 in

461552

ช่วงราคา
20.8669 ฿ - 18.828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28285 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 23.8 mm | 0.937 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 27.9 mm | 1.098 in

461555

ช่วงราคา
31.2223 ฿ - 28.1795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 44.5 mm | 1.752 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 52.4 mm | 2.063 in

461565

ช่วงราคา
108.2161 ฿ - 97.6689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    44.5 mm
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 76.2 mm | 3 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 88.9 mm | 3.5 in

461571

ช่วงราคา
470.1143 ฿ - 424.2803 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด
    76.2 mm